Equipamentos para espaços confinados
Dispositivo de ancoragem temporária ShadowLite
Dispositivo de ancoragem temporária móvel para vigas e estruturas. • Arquivos para download: • Especificações do Produto • Manual de Instruções do Produto
Principais recursos
O dispositivo de ancoragem ShadowLite adapta-se a uma gama de vigas e flanges em “I” ou “H” com 3 a 4” de largura e 7 a 25 mm de espessura. Uma vez fixados na estrutura, esses dispositivos possuem mobilidade ao longo da flange permitindo que o trabalhador movimente-se livremente em toda sua extensão podendo ser horizontalmente instalado na parte superior ou inferior da viga. O produto é compatível com ganchos e mosquestões, possui revestimento em bronze que amplia seu tempo de vida útil, é de simples instalação e possui um sistema único de travamento sem pinos externos.
Setores/Usos recomendados
- Other
- Construção
- Metalurgia
- Utilitários
Perigos
- Espaço Confinado
- Queda de altura
Regulamentações
- Atende normas ANSI A10.32-2004, Z359.1 e OSHA1926.502