Linhas de vida autorretráteis e limitadores de queda pessoais
Honeywell Miller Aviabloc
O travaqueda retrátil pode ser utilizado como substituto do talabarte convencional. Trata-se de um equipamento leve e compacto com um peso total de 1,5 Kg. Seu sistema de torniquete impede que a fita enrole-se em torno de si mesma.
Principais recursos
- Praticidade: Linha de vida de 2,5 m apresentada de forma leve e compacta, pesando apenas 1,5 kg.
** Ideal para Construção Civil e Indústria Geral**
Setores/Usos recomendados
- Construção
- Petróleo e Gás
- Energia Eólica
Perigos
- Queda de altura
Regulamentações
- NBR - 14,728
- NBR - 14,629
- EN - 360