Linhas de vida autorretráteis e limitadores de queda pessoais
Trava queda retrátil Black Rhino
Black Rhino: compacto e robusto • O menor e mais leve trava-quedas retrátil de 2,7m do mercado.
Principais recursos
• Projetado para encarar ambientes agressivos, como construção, solda, e armazéns;
• Cabo de aço inox com 2,7 m de comprimento proporciona resistência e durabilidade;
• Suporta até 140 kg, excedendo os requisitos da norma brasileira;
• Inclui destorcedor em aço inox e mosquetão em aço galvanizado.
Setores/Usos recomendados
- Construção
- Governo
- Manufatura
- Mineração
- Órgãos Públicos
Perigos
- Espaço Confinado
- Queda de altura
Regulamentações
- NBR 14628 - Equipamento de proteção individual - Trava-queda retrátil
- Atende as normas OSHA, ANSI e CSA aplicáveis.