Detecção de gás comercial
IR-F9 Manning AirScan
Monitore todos os pontos de detecção continuamente, com o sensor do design de difusão. • Especificações rápidas Long-Lasting Performance, ATMOSTM Technology, SensorCheckTM Technology, Superior EMIRFI shielding
O sensor Manning AirScanTM iR responde a gases de refrigeração acima da faixa de 0 a 3.000 ppm e apresenta a tecnologia SensorCheck™ que monitora continuamente o desempenho do sensor.
O sensor infravermelho AirScan™ iR é um sensor acessível com base em microprocessador, seletivo a gases de refrigeração e, devido à sua plataforma de design estabilizado, fornecerá anos de serviço e manterá o mais alto nível de precisão e confiabilidade.O sensor altamente versátil apresenta o SensorCheck™, uma tecnologia exclusiva que monitora continuamente o desempenho do sensor, permitindo que ele forneça um desempenho sem preocupações durante sua vida útil.
Um verdadeiro sensor de design de "difusão", o Manning AirScan™ não requer bombas nem filtros e permite que todos os pontos de detecção sejam incessantemente monitorados, diferentemente dos sistemas de extração de amostras.
O sensor versátil é alojado em uma estrutura de metal de alta densidade que propicia estabilidade térmica e ausência de vibrações.
Recursos e benefícios adicionais
Aplicações
- Salas de produtos agrícolas
- Fábricas de bebidas
- Indústrias químicas
- Entrada em espaços confinados
- Processamento de alimentos
- Fábricas de engarrafamento de gás
- Pistas de patinação no gelo
- Refrigeradores de produtos
- Rack Houses
- Sistemas de refrigeração
- Supermercados
- Vinícolas
- Reação rápida a gases de refrigeração incluindo R-404a, R-22, R-507, R514A, R-134a, R-407a, R-410a, R-422d, NH3, CO2, HFO1234YF, HFO1234ZE, HFO1233ZD.
- Monitoramento interno contínuo de circuito de ciclo de 4/20 mA
- Não tem peças móveis e não requer bombas ou filtros
- Todos os pontos de detecção podem ser monitorados continuamente a um preço acessível
- Pode ser usado com qualquer mostrador da Honeywell Analytics
- Faixa padrão de 0 a 3.000 ppm, pode ser redimensionada para pontos de acionamento mais baixos
- Fornece uma saída linear de 4/20 mA em função da concentração dos gases de refrigeração
- A calibração simples e em tempo real elimina interrupções para manutenção
- Adapta-se automaticamente a variações de temperatura
- Canal exclusivo de referência interna compensa partículas de poeira, degradação de fonte, umidade e flutuação de temperatura, odores de alimentos, desinfetantes químicos etc.
- Permite operação a até -51ºC em ambientes de condensação de umidade ou durante lavagens de alta pressão
- Adapta-se automaticamente a seu ambiente e proporciona desempenho correto e confiável sob as mais duras condições
- Verifica parâmetros de operação de sensores e envia um sinal de saída de notificação se uma anomalia for identificada
- Testa o sensor a cada 24 horas quanto à viabilidade elétrica
- A indicação pode ser detectada por um monitor de gás Manning ou PLC
- Bancada de metal de alta densidade proporciona estabilidade estrutural e térmica e mais imunidade a vibrações
- Proteção superior contra IEM/IRF
Outros
- Recursos
- Nenhuma peça móvel e bombas/filtros não são necessários
- Pode ser usado com qualquer visor da Honeywell Analytics
- Resposta rápida para gases de refrigeração, incluindo R-404a, R-22, R-507, R514A, R-134a, R-407a, R-410a, R-422d, NH3, CO2, HFO1234YF, HFO1234ZE, HFO1233ZD.
Outros
- Recursos
- Nenhuma peça móvel e bombas/filtros não são necessários
- Pode ser usado com qualquer visor da Honeywell Analytics
- Resposta rápida para gases de refrigeração, incluindo R-404a, R-22, R-507, R514A, R-134a, R-407a, R-410a, R-422d, NH3, CO2, HFO1234YF, HFO1234ZE, HFO1233ZD.
- Recursos : Nenhuma peça móvel e bombas/filtros não são necessários|Pode ser usado com qualquer visor da Honeywell Analytics|Resposta rápida para gases de refrigeração, incluindo R-404a, R-22, R-507, R514A, R-134a, R-407a, R-410a, R-422d, NH3, CO2, HFO1234YF, HFO1234ZE, HFO1233ZD.