Detecção de gás comercial
Manning AirAlert 96d
Atuando como a central de uma rede modular de detecção de gás, este sistema multicanais fornece o monitoramento contínuo de até 96 sensores. • Especificações rápidas Supports up to 96 network devices
O sistema de monitoramento de gás de vários canais Manning AirAlert™ 96d foi projetado para oferecer instalação e operação simples, com monitoramento e controle contínuos de perigos referentes a gases tóxicos, gases combustíveis e oxigênio.
O Manning AirAlert™ 96d pode suportar até 96 sensores e módulos de relé, fornecendo o exclusivo status do sistema com uma visão geral, e pode ser mantido com facilidade por meio do uso de controles com acionamento por botão orientado por menu.
Esse sistema fácil de usar pode ser completamente personalizado em uma aplicação industrial ou comercial mediante a combinação dos sensores da Honeywell Analytics. O Manning AirAlert™ 96d apresenta o potencial de completar os sistemas de controle de fábricas, operando independentemente e funcionando como interface com esses para criar um sistema de segurança autônomo e confiável.
Recursos e benefícios adicionais:Aplicações
- Controle da ventilação de garagens
- Controle de qualidade do ar interno
- Monitoramento de perímetro
- Monitoramento da detecção de vazamento de gases de refrigeração
- Controle de fechamento de válvulas por zona
- Aceita até 96 dispositivos de rede
- Três canais distintos agem como o centro nervoso de uma rede de detecção de gás modular
- Aplicações de sintonia fina fácil, variando de sequências operacionais menores a reconfiguração total da rede
- Programa simples feito por meio de botões facilita ajustes
- É compatível com qualquer combinação de sensores de gás Honeywell Analytics incluindo NH3, CO2, H2, CO, Cl2, CFCs, HCFCs, HFCs, CH4, O2, NO2 e mais
- Níveis de alarme programáveis em campo para cada sensor
- A capacidade de zoneamento permite até 126 zonas
- Visor LCD alfanumérico 122 x 32 proporciona informações contínuas para toda a rede
- O controlador proporciona registro automático de dados dentro do invólucro de alumínio
- As concentrações e os alarmes do sensor são registradas para análise
- Os custos são reduzidos pelo protocolo de comunicação endereçável RS-485 MODBUS
- A instalação requer apenas dois pares de fios para conectar cada sensor de gás e módulos de relé a um dos três canais de entrada do controlador
- Funciona como interface ou individualmente com o controle da fábrica
Outros
- Recursos
- Programa simples feito por meio de botões facilita o ajuste
- É compatível com qualquer combinação de sensores de gás Honeywell Analytics
- Status imediato com visão geral
Outros
- Recursos
- Programa simples feito por meio de botões facilita o ajuste
- É compatível com qualquer combinação de sensores de gás Honeywell Analytics
- Status imediato com visão geral
- Recursos : Programa simples feito por meio de botões facilita o ajuste|É compatível com qualquer combinação de sensores de gás Honeywell Analytics|Status imediato com visão geral