Fixo industrial
FS20X Detector de Chamas e Fogo
Parte da família FSX de detectores eletro-ópticos de chamas, o FS20X representa um grande avanço na integração das tecnologias de detecção de infravermelho e ultravioleta. • Especificações rápidas Campo de visão: 90° completa
Baseado no detector SS4 altamente bem-sucedido e confiável, o detector FS20X representa um grande avanço na integração das tecnologias de detecção de infravermelho e ultravioleta.O FS20X é um detector de fogo e chamas Multi-Espectro por UV/Dual IV/VIS com um sensor de proteção contra luz solar UV aprovado.O FS20X exibe uma resposta livre de falsos alarmes para incêndios em uma faixa de temperatura mais ampla e com uma faixa de detecção mais longa em comparação aos detectores de UV/IV convencionais.Detectores de UV/IV com tecnologia mais antiga e convencional, usando sensores de IV de 4,3 mícrons de banda estreita, não respondem a incêndios com fumaça ou se as lentes do detector estiverem contaminadas com óleo ou outras substâncias, visto que tanto o UV como os sinais de 4,3 mícrons são atenuados, obscurecidos ou absorvidos por uma fumaça densa ou por contaminações nas lentes de detector.Além disso, esses detectores de UV/IV de tecnologia antiga não disparam alarme para nenhum fogo se estiverem instalados por trás de uma janela de vidro comum.
Microprocessadores duplos fornecem uma operação de prevenção de falhas de alto nível combinadas com um desempenho rápido e confiável.O Microprocessador Mestre executa amostragem digital de alta velocidade e cálculos de processamento de sinal; enquanto o microprocessador escravo processa vários dados do sensor, executa a comunicação, o diagnóstico automático e fornece versatilidade de interface e memória adicional para armazenar dados no Log de Eventos e FirePic™.O detector FS20X tem um alcance de detecção superior a 60 metros (ajuste altamente sensível) para a detecção de um fogo de referência com Heptano de 929 cm quadrados e tem um cone de visão superior em cobertura volumétrica à maioria dos detectores de UV/IV.Isso significa que é possível utilizar menos detectores em comparação a detectores de outros fabricantes.
Recursos e benefícios adicionais:
- WideBand IR™ Infravermelho patenteado* combinado com ultravioleta
- Faixa de detecção acima de 60 m para o fogo de heptano de 929 cm quadrados
- Análise de Frequência Eletrônica Patenteada*
- Sensor visível para rejeição ótima de falso alarme
- Sensibilidades de detecção selecionáveis
- Proteção contra luz solar 90° completa, 100% de cone de visão
- Microprocessadores duais para desempenho confiável
- Relógio em tempo real para data e hora precisas de eventos
- FirePic™ — Armazenamento de dados de até seis eventos pré-incêndio
- Log de eventos — Até 200 eventos com marcação de data e hora
- Comunicação RS-485 ModBus incorporada
- Saída analógica de 4-20 mA incorporada e não isolada (dreno ou fonte)
- Relés de alarme, falha e verificação de fogo.
- Caminho óptico automático e autoteste eletrônico
- Faixa mais ampla de temperatura de operação
- Módulo eletrônico patenteado* para proteção de componentes com terminações plug-in para fácil instalação em campo
- Dois conduítes NPT de ¾ pol. ou de 25 mm
- Baixo consumo de energia
- RFI elevada e imunidade a IRF
- FM aprovado
- Detecta fogo de combustível de hidrocarboneto e não hidrocarbonetos em todas as condições ambientais
- Imunidade à solda a arco
- Rejeição de alarme falso para todas as condições ambientais
- Manutenção mínima para operação sem problemas
- Software de PC e Módulo de Interface (FSIM) para gráficos em tempo real de diagnóstico de falhas (RTGs) e download de FirePics™ e log de eventos
- Adequado para uma ampla variedade de aplicativos
Outros
- Recursos
- Faixa acima de 60 m para o fogo de heptano de 929 cm quadrados
- Detecta fogo de combustível de hidrocarboneto e não hidrocarbonetos em todas as condições ambientais
- Imunidade à solda a arco
Outros
- Recursos
- Faixa acima de 60 m para o fogo de heptano de 929 cm quadrados
- Detecta fogo de combustível de hidrocarboneto e não hidrocarbonetos em todas as condições ambientais
- Imunidade à solda a arco
- Recursos : Faixa acima de 60 m para o fogo de heptano de 929 cm quadrados|Detecta fogo de combustível de hidrocarboneto e não hidrocarbonetos em todas as condições ambientais|Imunidade à solda a arco