Fixo industrial
FS24X Detector de Chamas
Algoritmos de software sofisticados e microprocessadores duplos garantem que o FS24X tenha o melhor desempenho em detecção de fogo combinado com uma excelente rejeição de alarme falso.
O FS24X é o Detector Triplo de Fogo e Chamas com IV (IV/IV/IV/Visível) de multi-espectro de alta tecnologia, que é parte da família FSX de detectores de chamas eletroóptica de tecnologia avançada. Usando nossa tecnologia de detecção patenteada* WideBand IR™, WideBand 4.3 micron IR™ e Visível, o FS24X representa um grande avanço na detecção de fogo e chamas.Algoritmos de software sofisticados e microprocessadores duplos garantem que o FS24X tenha o melhor desempenho em detecção de fogo combinado com uma excelente rejeição de alarme falso.
A tecnologia de infravermelho WideBand IR™ que utiliza sensores Quantum em estado sólido e de alta velocidade permite a detecção de todos os tipos de fogo, com hidrocarboneto e sem hidrocarboneto, em todas as condições climáticas.Mesmo que o sinal do detector esteja bloqueado por um vidro de janela comum, os sensores WideBand IR conseguirão disparar um alarme de incêndio, embora com uma sensibilidade reduzida e um tempo de resposta menor.
Microprocessadores duplos fornecem uma operação de prevenção de falhas de alto nível combinadas com um desempenho rápido e confiável.O Microprocessador mestre executa amostragem digital de alta velocidade e cálculos de processamento de sinal; enquanto o microprocessador escravo processa vários dados do sensor, executa a comunicação, o diagnóstico automático e fornece versatilidade de interface e memória adicional para armazenar dados no Log de Eventos e FirePic™.
A família FSX de detectores inclui nosso armazenamento de dados patenteado* FirePic e facilidade de recuperação de informações.O FirePic™ registra dados anteriores ao fogo, o que podem ser recuperados da memória flash não volátil do Detector para análise posterior do fogo e postulações sobre a causa do incêndio.Além disso, o exclusivo Real-Time Graphing (RTG™) permite a visualização de dados que o detector realmente detecta.Uma combinação de saídas torna o FS24X um detector realmente versátil para os requisitos industriais exigentes de hoje.
O detector FS24X tem um alcance de detecção superior a 60 metros (ajuste altamente sensível) para a detecção de um incêndio de referência de Heptano de um metro quadrado e tem um cone de visão superior em cobertura volumétrica do que qualquer outro detector de IV multi-espectro.Isso significa que menos detectores podem ser usados em comparação a detectores de outros fabricantes.
Recursos e benefícios adicionais:
Recursos
- Tecnologia patenteada* WideBand IR™
- Análise de Frequência Eletrônica™ Patenteada*
- Sensor visível para rejeição ótima de falso alarme
- Sensibilidades de detecção selecionáveis
- Campo de visão: 110° completo 100% de cone de visão (modelo 90° completo 100% de cone de visão também disponível)
- Microprocessadores duais para desempenho confiável
- Relógio em tempo real para data e hora precisas de eventos
- FirePic™ — armazenamento de dados de evento pré-fogo
- Log de eventos com marcação de data e hora
- Comunicação RS-485 ModBus
- Saída analógica de 4-20 mA não isolada (dreno ou fonte)
- Relés de alarme, falha e verificação de fogo
- Caminho óptico automático e autoteste eletrônico
- Faixa mais ampla de temperatura de operação
- Módulo eletrônico para proteção de componentes com terminações de plug-in para fácil instalação em campo patenteado*
- Dois conduítes NPT de ¾ pol. ou de 25 mm
- Baixo consumo de energia
- RFI elevada e imunidade a IRF
- Homologações de marca FM, ATEX, CE
- Atende aos requisitos SIL 2
- Detecta fogo de combustível de hidrocarboneto e não hidrocarbonetos em todas as condições ambientais
- Saídas selecionáveis pelo usuário
- Rejeição de alarme falso otimizada para todas as condições ambientais
- Manutenção mínima para operação sem problemas
- Software de PC e Módulo de Interface (FSIM) para gráficos em tempo real de diagnóstico de falhas (RTGs) e download de FirePics™ e log de eventos
- Adequado para uma ampla variedade de aplicativos
- Fácil substituição de módulo eletrônico
- Lâmpadas de teste para teste manual
Outros
- Recursos
- Rejeição ideal de alarme falso
- Detecta fogo de combustível de hidrocarboneto e não hidrocarbonetos em todas as condições ambientais
- Saídas de seleção do usuário
Outros
- Recursos
- Rejeição ideal de alarme falso
- Detecta fogo de combustível de hidrocarboneto e não hidrocarbonetos em todas as condições ambientais
- Saídas de seleção do usuário
- Recursos : Rejeição ideal de alarme falso|Detecta fogo de combustível de hidrocarboneto e não hidrocarbonetos em todas as condições ambientais|Saídas de seleção do usuário