Fixo industrial
FS24X Plus Detector De Chamas
O FS24X Plus é um detector de chamas infravermelho triplo que usa a tecnologia infravermelha WideBand IR™ da Honeywell para detectar incêndios de hidrocarbonetos e hidrogênio - antes que eles cresçam - mesmo na presença de chuva, neblina e fumaça.
- Deteção fiável
- Resposta rápida a uma vasta gama de incêndios de hidrocarbonetos e hidrogénio, mesmo em condições de baixa visibilidade
- Diagnóstico avançado, incluindo a claridade da janela para manter a proteção do local Fácil de utilizar
- Guarda-sol e suporte de montagem padrão ou marítimo incluídos para posicionar rápida e facilmente o detetor num local ideal.
- O poderoso software FlameManager substitui os antigos interruptores dip para configuração do detetor e fornece diagnósticos simplificados e FirePics™ pós-evento.
- O anel LED HALO multicolor de alta visibilidade fornece uma indicação clara do estado do dispositivo até 15 m (50 pés) de distância, mesmo em ambientes exteriores com muita luz
- Sensores de longo alcance e grande angular detectam incêndios a 200 pés (60 m) para n-Heptano de 1 pé2 (0,1 m2)
- Múltiplas saídas, incluindo 4-20mA, relés, HART® e comunicação Modbus, todas padrão
- Responde a uma vasta gama de incêndios de hidrocarbonetos, tais como n-Heptano, Metano, Butano, Propano, Etanol, Metanol, Diesel, Querosene, JP-4 e IPA, bem como Hidrogénio
- Velocidade de resposta típica de 5 segundos
Marca
- Marca
- Honeywell
Dimension & Weight
- Peso
- Alumínio: 1,7 kg (3,7 lbs), Aço inoxidável: 3,4 kg (7,4 lbs)
Intervalo
- Humidity Range
- 0-99% de humidade relativa
Alarm
- Alarm Settings
- 2,4 Watts (Alarme)
Analog
- Analog Output Signal Type
- 4-20mA padrão
- Number of Analog Outputs
- 1
Certifications
- Certifications - Performance
- FM3260
- N54-10: Classe 1 (Sensibilidades Média, Alta e Muito Alta), Classe 2 (Baixa Sensibilidade)
- Certifications - Hazloc
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67
- CCC – Pendente
- CUTR – Pendente
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67
- INMETRO
- cFMus: Classe I, Div 1, Grps A,B,C,D; Classe II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications - Other
- Certificação IEC61508 SIL 2 pela TUV Sud
- Tipo marítimo aprovado pela ABS, Lloyds, BV, DNV
Connector
- Connector Type
- 2 x M25 ou 2 x ¾" entradas NPT
Datalogging
- Datalogging
- 5000 eventos e dez FirePics™ de 30 segundos
Material
- Espessura do
- Aço inoxidável 316
Relay
- Relay Output Configuration
- Alarme, falha e auxiliar
- Relay Activation Settings
- Simples pólo duplo (SPDT)
- Relay Rated Load
- 2A a 32 VCC
- Relay Included
- Sim
Sensor
- Sensing Method
- Triplo IR
Voltage & Current
- Maximum Operating Current
- 12 Watts (máx.) = com o aquecedor ligado a 100% do ciclo de funcionamento
- Operação Atual
- 1,8 Watts (Nominal
Additional Specifications
- Number of Relay Outputs
- 3
- Ingress Protection
- IP66/67
- Visual Indicators
- Anel de luz LED em forma de auréola - Verde, Amarelo, Vermelho
- Replacement Parts
- FS24XP-PUCK
- Response Time
- Tipicamente, 5 segundos e um máximo de 10 segundos
- NEMA Rating
- Tipo 4X
Marca
- Marca
- Honeywell
Dimension & Weight
- Peso
- Alumínio: 1,7 kg (3,7 lbs), Aço inoxidável: 3,4 kg (7,4 lbs)
Intervalo
- Humidity Range
- 0-99% de humidade relativa
Alarm
- Alarm Settings
- 2,4 Watts (Alarme)
Analog
- Analog Output Signal Type
- 4-20mA padrão
- Number of Analog Outputs
- 1
Certifications
- Certifications - Performance
- FM3260
- N54-10: Classe 1 (Sensibilidades Média, Alta e Muito Alta), Classe 2 (Baixa Sensibilidade)
- Certifications - Hazloc
- ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67
- CCC – Pendente
- CUTR – Pendente
- IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67
- INMETRO
- cFMus: Classe I, Div 1, Grps A,B,C,D; Classe II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications - Other
- Certificação IEC61508 SIL 2 pela TUV Sud
- Tipo marítimo aprovado pela ABS, Lloyds, BV, DNV
Connector
- Connector Type
- 2 x M25 ou 2 x ¾" entradas NPT
Datalogging
- Datalogging
- 5000 eventos e dez FirePics™ de 30 segundos
Material
- Espessura do
- Aço inoxidável 316
Relay
- Relay Output Configuration
- Alarme, falha e auxiliar
- Relay Activation Settings
- Simples pólo duplo (SPDT)
- Relay Rated Load
- 2A a 32 VCC
- Relay Included
- Sim
Sensor
- Sensing Method
- Triplo IR
Voltage & Current
- Maximum Operating Current
- 12 Watts (máx.) = com o aquecedor ligado a 100% do ciclo de funcionamento
- Operação Atual
- 1,8 Watts (Nominal
Additional Specifications
- Number of Relay Outputs
- 3
- Ingress Protection
- IP66/67
- Visual Indicators
- Anel de luz LED em forma de auréola - Verde, Amarelo, Vermelho
- Replacement Parts
- FS24XP-PUCK
- Response Time
- Tipicamente, 5 segundos e um máximo de 10 segundos
- NEMA Rating
- Tipo 4X
- Marca : Honeywell
- Peso : Alumínio: 1,7 kg (3,7 lbs), Aço inoxidável: 3,4 kg (7,4 lbs)
- Humidity Range : 0-99% de humidade relativa
- Alarm Settings : 2,4 Watts (Alarme)
- Analog Output Signal Type : 4-20mA padrão
- Number of Analog Outputs : 1
- Certifications - Performance : FM3260|N54-10: Classe 1 (Sensibilidades Média, Alta e Muito Alta), Classe 2 (Baixa Sensibilidade)
- Certifications - Hazloc : ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67|CCC – Pendente|CUTR – Pendente|IECEx: Ex db IIC T5 Gb; Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67|INMETRO|cFMus: Classe I, Div 1, Grps A,B,C,D; Classe II/III, Div 1, Grps E,F,G NEMA 4X
- Certifications - Other : Certificação IEC61508 SIL 2 pela TUV Sud|Tipo marítimo aprovado pela ABS, Lloyds, BV, DNV
- Connector Type : 2 x M25 ou 2 x ¾" entradas NPT
- Datalogging : 5000 eventos e dez FirePics™ de 30 segundos
- Espessura do : Aço inoxidável 316
- Relay Output Configuration : Alarme, falha e auxiliar
- Relay Activation Settings : Simples pólo duplo (SPDT)
- Relay Rated Load : 2A a 32 VCC
- Relay Included : Sim
- Sensing Method : Triplo IR
- Maximum Operating Current : 12 Watts (máx.) = com o aquecedor ligado a 100% do ciclo de funcionamento
- Operação Atual : 1,8 Watts (Nominal
- Number of Relay Outputs : 3
- Ingress Protection : IP66/67
- Visual Indicators : Anel de luz LED em forma de auréola - Verde, Amarelo, Vermelho
- Replacement Parts : FS24XP-PUCK
- Response Time : Tipicamente, 5 segundos e um máximo de 10 segundos
- NEMA Rating : Tipo 4X