Fixo industrial
Detector de chama e fogo Fire Sentry FS7
Os detectores de fogo multiespectrais WideBand IRTM, Near Band IR e Visible Band foram projetados especificamente para aplicações de proteção contra fogo em sala limpa com semicondutores.
Etapa 1:Alerta.Esta é a resposta de primeira etapa a um fogo pequeno, com uma saída de energia de calor de 3 kW (equivalente a um fogo em uma poça de polipropileno com 10 cm de diâmetro).Isso permite um tempo para o fogo se extinguir automaticamente.
Etapa 2:Alarme.Se o fogo não se extinguir automaticamente, e crescer para o limiar de energia de calor especificado pela Factory Mutual de 13 kW (equivalente a um fogo em uma poça de polipropileno com 20 cm de diâmetro), a resposta de segunda etapa é ativada.
O Fire Sentry FS7-2173 é usado com o controlador Fire Sentry FS7-130-SX ou o painel de controle FSWB.O controlador e o painel de controle fornecem energia para os detectores, monitoram o status de todos os detectores e se comunicam com os detectores através do canal de comunicação digital RS-485.O Fire Sentry FS7-2173 é fornecido por padrão com um conector de cabo de 6 m.Os detectores são conectados ao controlador ou painel de controle usando conectores de trava automática e as caixas de junção Fire Sentry.Isso permite conexões rápidas e fáceis, eliminando os problemas de cabeamento.Cada detector pode armazenar até seis FirePics™ (dados da matriz do sensor multiespectral pré-evento) com marcação de data e hora na memória não volátil.O controlador e o painel de controle também podem armazenar a tabela do histórico de eventos na memória não volátil, que contém o alerta com marcação de data e hora, o histórico de falhas e alarmes.Os FirePics™ e históricos de eventos podem ser recuperados do controlador ou painel de controle.
O microprocessador unificado do modelo Fire Sentry FS7-2173-2RP, com algoritmos de processamento de sinal digital, monitora continuamente o circuito e o autoteste integrado do sensor e verifica a operação adequada.O Fire Sentry FS7-2173-2RP tem saídas de relé discretas e foi projetado para operar como um detector independente, formando interface com qualquer painel de alarme de incêndio aprovado.O detector requer uma fonte de alimentação externa de 24 VCC e é fornecido com um cabo flexível padrão de 6 m.Ele pode acumular seis FirePics™ com marcação de data e hora e 200 eventos na memória não volátil.FirePics™ e os históricos de eventos podem ser recuperados usando o Kit de interface Fire Sentry FS7 e o software para PC Fire Sentry (com base em Windows).
Recursos e benefícios adicionais:
- Detector de fogo multiespectral eletro-óptico digital infravermelho com energia radiante
- Exclusiva resposta de detecção de fogo em duas etapas
- Imune a falsas fontes de alarme
- NÃO é afetado por absorção de fumaça, gases ou vapores químicos
- NÃO é sensível à energia radiante de fundo, originada por aquecedores elétricos e fornos
- Detecta fogo com hidrocarboneto e sem hidrocarboneto
- Invólucro de polipropileno robusto, à prova de vazamentos, vedado contra calor, resistente ao ácido e moldado por injeção
- Campo de visão amplo de 120°
- Comunicação digital com interface RS-485
- FirePic™; assinaturas digitais para fogo com marcação de hora e data
- Autoteste automático do detector integrado
- Design de modelo unificado para a operação independente
Outros
- Recursos
- Exclusiva resposta de detecção de fogo em duas etapas
- Detecta fogo com hidrocarboneto e sem hidrocarboneto
- Imune a falsas fontes de alarme
Outros
- Recursos
- Exclusiva resposta de detecção de fogo em duas etapas
- Detecta fogo com hidrocarboneto e sem hidrocarboneto
- Imune a falsas fontes de alarme
- Recursos : Exclusiva resposta de detecção de fogo em duas etapas|Detecta fogo com hidrocarboneto e sem hidrocarboneto|Imune a falsas fontes de alarme