Fixo industrial
Detectores de chamas FSL 100
A linha FSL 100 de detectores de chamas comerciais/industriais leves da Honeywell permite a cobertura simples de áreas de risco de incêndio em diversas aplicações de risco. Instalação, configuração e operação simples.
O mais novo detector de chamas optoeletrônico para vários tipos de detecção de incêndio em indústrias leves da Honeywell Analytics. Uma série de detectores de chamas ópticos de middle market se juntam aos produtos de alta tecnologia da HA FSX. Aborda uma grande variedade de aplicações de proteção contra incêndios em ambientes internos e externos. Com 3 versões para cobrir uma grande variedade de incêndios: ultravioleta (UV), ultravioleta/infravermelho (UV/IR) e infravermelho triplo (IR3).
Detecta uma grande variedade de incêndios compostos ou não por hidrocarbonetos
A detecção de uma grande variedade de incêndios compostos ou não por hidrocarbonetos significa que muitas áreas de aplicação podem ser abordadas.
Amplo ângulo de visão
A detecção óptica de energia radiante em um campo de visão de ângulo contínuo permite a cobertura de uma grande área de risco. O suporte de montagem opcional simples permite que o FSL 100 seja instalado e alinhado para cobrir a área de risco.
Resposta rápida
Muito mais rápido que outras tecnologias, respondendo a incêndios em segundos e permitindo uma resposta mais rápida ao perigo antes que as chamas se espalhem.
FM Classe 1, 2 e 3 Div. 2
Pode ser instalado em ambientes fechados ou ao ar livre e em áreas de risco, geralmente direcionado para uma área Div 1 à distância.
Certificações de desempenho FM 3260
Certificações FM 3260 para desempenho de detectores de chamas.
Saída de relé e corrente (Falta e Alarme)
Saída analógica em degraus e relés de alarme/falta para conectividade simples.
Teste automático integrado e lâmpadas de teste fáceis de usar
O FSL 100 mantém um monitoramento interno contínuo de seu funcionamento. As lâmpadas de teste simplificam os testes operacionais e de campo de visão.
Outros
- Recursos
- Teste automático e lâmpadas de teste para verificação e manutenção simples
- Detectores de chamas UV, UV/IR e IR3 para cobrir uma grande variedade de aplicações
- Robustos, simples de instalar e configurar; amplo ângulo e rápida velocidade de resposta
Outros
- Recursos
- Teste automático e lâmpadas de teste para verificação e manutenção simples
- Detectores de chamas UV, UV/IR e IR3 para cobrir uma grande variedade de aplicações
- Robustos, simples de instalar e configurar; amplo ângulo e rápida velocidade de resposta
- Recursos : Teste automático e lâmpadas de teste para verificação e manutenção simples|Detectores de chamas UV, UV/IR e IR3 para cobrir uma grande variedade de aplicações|Robustos, simples de instalar e configurar; amplo ângulo e rápida velocidade de resposta