Fixo industrial
Detector infravermelho de gás por feixe aberto Searchline Excel
Detector de gás inflamável por feixe aberto, infravermelho e mundialmente famoso, oferecendo desempenho e sensibilidade incomparáveis. • Especificações rápidas Velocidade de resposta: T90 menos de 3 segundos (em condições operacionais normais
O Searchline Excel é o detector de gás infravermelho de caminho aberto mais vendido no mundo, com mais de 6.000 unidades instaladas em aplicações desafiadoras em todo o segmento.Do Círculo Ártico ao desertos do Oriente Médio, os clientes têm escolhido seguidamente o Searchline Excel como sua opção preferida.
O design básico do Searchline Excel permaneceu o mesmo desde o seu lançamento original e continua liderando o campo.
O Searchline Excel é totalmente imune à interferência da luz solar ou a quaisquer outras fontes de radiação, como torres de queimadores, solda a arco ou raios.
O design óptico patenteado usado no Searchline Excel demonstrou ser a única solução disponível que atende totalmente todos os desafios de detecção de gás de caminho aberto.Diferente de alguns dispositivos concorrentes, ele não tenta esconder as imperfeições do design básico com o uso de máscaras de software que podem comprometer a capacidade da unidade para detectar gás.
O Searchline Excel emprega um filtro passa-faixa duplo patenteado que compensa totalmente todos os tipos de neblina e/ou chuva, permitindo, desse modo, que ele continue operando de maneira precisa e confiável em todas as condições climáticas.
Recursos e benefícios adicionais:
Por que detecção de gás de caminho aberto?
Os detectores de caminho aberto complementam o uso de detectores de ponto individuais e oferecem vários benefícios significativos, inclusive:
• Cobertura de área mais ampla — provavelmente para detectar qualquer vazamento
• Velocidade muito alta de resposta
• Nenhum modo de falha não revelado — nenhuma possibilidade de caminho de gás bloqueado para o detector
• O local do detector não é crítico
• Indica a dimensão do perigo
Exemplo e referência de alinhamento do detector
• Sensibilidade reduzida para alinhamento
• Desempenho garantido
• Sensibilidade reduzida para escuridão parcial
Software portátil aprimorado
• Confirmação simples de alinhamento
• Indicação visual de níveis de sinal de destino e atuais
• Compatível com os sistemas existentes
Telescópio melhor
• Telescópio de rifle de alta potência
• Mais fácil de alinhar, com aumento e ampliação maiores
• Design sólido resistente a choques
Recursos e benefícios:
• A alta velocidade de resposta fornece o aviso mais precoce
• A alta sensibilidade permite baixos pontos de definição de alarmes
• O design livre de alinhamento simplifica a instalação
• A tolerância de flexão e vibração do duto mantém o sistema on-line
• A instalação funcional integral de teste de gás permite verificação simples do sistema
• A óptica resistente à contaminação reduz a necessidade de manutenção não programada
• Não afetado por interferência do vapor d'água
• Imune a venenos catalíticos
• Funciona em atmosferas inertes
Outros
- Recursos
- A alta sensibilidade permite baixos pontos de definição de alarmes
- Funciona em atmosferas inertes
- A alta velocidade de resposta fornece o aviso mais precoce
Outros
- Recursos
- A alta sensibilidade permite baixos pontos de definição de alarmes
- Funciona em atmosferas inertes
- A alta velocidade de resposta fornece o aviso mais precoce
- Recursos : A alta sensibilidade permite baixos pontos de definição de alarmes|Funciona em atmosferas inertes|A alta velocidade de resposta fornece o aviso mais precoce