Fixo industrial
Searchline Excel™ Plus
Detector infravermelho de gás de caminho aberto - alcance curto e médio
- Resposta rápida a gás hidrocarboneto inflamável em baixa visibilidade
- Diagnósticos avançados incluindo visibilidade de janela e precisão de alinhamento para permitir o máximo de tempo de operação
- O Suporte Universal de Plataforma Fixa da Honeywell e novo escopo de alinhamento facilitam a instalação
- Conectividade Bluetooth® para configuração e manutenção simplificadas e não invasivas.
- Anel de LED HALO multicolorido e de alta visibilidade fornece indicação clara do status do dispositivo
- Detecção de 2 a 120 metros (6 a 393 ft)
- Diversas saídas incluindo 4-20 mA, relés, HART®, Modbus e comunicação por Bluetooth®
- Respostas a uma grande variedade de gases hidrocarbonetos como metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, etileno e propileno
- Velocidade de resposta (T90) de menos de 3 segundos
Outros
- Marca
- Honeywell
- Sub-Category
- Detectores de gás e transmissores de Caminho aberto
- Humidity Range
- 0 a 99% de umidade relativa, sem condensação
- Sensor Range
- 2 m a 120 m (6 a 393 ft)
- Alarm Settings
- Alarme baixo recomendado - 1 LEL.m
- Alarme alto recomendado - 3 LEL.m
- Analog Output Signal Type
- 4-20 mA padrão
- Standards
- EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Diretiva de Equipamento de Rádio 2014/53/EU NOVA LINHA IEC/EN/UL/CSA 61010 (Segurança Elétrica) FCC / IC NOVA LINHA RoHS, China RoHS
- Recursos
- Bluetooth® habilitado
- Espessura do
- Aço inoxidável 316L
- Relay Output Configuration
- Relé 1 está com Alarme de nível 1, o Relé 2 está com Alarme de nível 2, o Relé 3 indica falhas
- Relay Activation Settings
- Unipolar de duas direções (SPDT)
- Relay Rated Load
- Máx. 32 Vcc/ca, máx. de 2 A de carga resistiva
- Sensing Method
- Infravermelho próximo
- Sensor Type
- Infravermelho de caminho aberto
- Wireless Technology
- Bluetooth® (alcance de até 20 m/66 ft)
- NEMA Rating
- Tipo 4X, de acordo com a NEMA 250
- Number of Relay Outputs
- 3
- Visual Indicators
- LEDs no transmissor e um anel de luz HALO de alta visibilidade no receptor
- Mounting
- Suporte de montagem universal incluído
- Maximum Pressure
- 105,5 kPa (1.055 mBar, não compensado) kilopascal
- Gas Type
- Hidrocarboneto inflamável
- Ingress Protection
- IP 66 / 67
Outros
- Marca
- Honeywell
- Sub-Category
- Detectores de gás e transmissores de Caminho aberto
- Humidity Range
- 0 a 99% de umidade relativa, sem condensação
- Sensor Range
- 2 m a 120 m (6 a 393 ft)
- Alarm Settings
- Alarme baixo recomendado - 1 LEL.m
- Alarme alto recomendado - 3 LEL.m
- Analog Output Signal Type
- 4-20 mA padrão
- Standards
- EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Diretiva de Equipamento de Rádio 2014/53/EU NOVA LINHA IEC/EN/UL/CSA 61010 (Segurança Elétrica) FCC / IC NOVA LINHA RoHS, China RoHS
- Recursos
- Bluetooth® habilitado
- Espessura do
- Aço inoxidável 316L
- Relay Output Configuration
- Relé 1 está com Alarme de nível 1, o Relé 2 está com Alarme de nível 2, o Relé 3 indica falhas
- Relay Activation Settings
- Unipolar de duas direções (SPDT)
- Relay Rated Load
- Máx. 32 Vcc/ca, máx. de 2 A de carga resistiva
- Sensing Method
- Infravermelho próximo
- Sensor Type
- Infravermelho de caminho aberto
- Wireless Technology
- Bluetooth® (alcance de até 20 m/66 ft)
- NEMA Rating
- Tipo 4X, de acordo com a NEMA 250
- Number of Relay Outputs
- 3
- Visual Indicators
- LEDs no transmissor e um anel de luz HALO de alta visibilidade no receptor
- Mounting
- Suporte de montagem universal incluído
- Maximum Pressure
- 105,5 kPa (1.055 mBar, não compensado) kilopascal
- Gas Type
- Hidrocarboneto inflamável
- Ingress Protection
- IP 66 / 67
- Marca : Honeywell
- Sub-Category : Detectores de gás e transmissores de Caminho aberto
- Humidity Range : 0 a 99% de umidade relativa, sem condensação
- Sensor Range : 2 m a 120 m (6 a 393 ft)
- Alarm Settings : Alarme baixo recomendado - 1 LEL.m|Alarme alto recomendado - 3 LEL.m
- Analog Output Signal Type : 4-20 mA padrão
- Standards : EN 50270: (EMC) IEC/EN 61000-6-4; Diretiva de Equipamento de Rádio 2014/53/EU NOVA LINHA IEC/EN/UL/CSA 61010 (Segurança Elétrica) FCC / IC NOVA LINHA RoHS, China RoHS
- Recursos : Bluetooth® habilitado
- Espessura do : Aço inoxidável 316L
- Relay Output Configuration : Relé 1 está com Alarme de nível 1, o Relé 2 está com Alarme de nível 2, o Relé 3 indica falhas
- Relay Activation Settings : Unipolar de duas direções (SPDT)
- Relay Rated Load : Máx. 32 Vcc/ca, máx. de 2 A de carga resistiva
- Sensing Method : Infravermelho próximo
- Sensor Type : Infravermelho de caminho aberto
- Wireless Technology : Bluetooth® (alcance de até 20 m/66 ft)
- NEMA Rating : Tipo 4X, de acordo com a NEMA 250
- Number of Relay Outputs : 3
- Visual Indicators : LEDs no transmissor e um anel de luz HALO de alta visibilidade no receptor
- Mounting : Suporte de montagem universal incluído
- Maximum Pressure : 105,5 kPa (1.055 mBar, não compensado) kilopascal
- Gas Type : Hidrocarboneto inflamável
- Ingress Protection : IP 66 / 67