Fixo industrial
Controlador Unipoint
Controlador montado em trilho DIN que permite incorporar detecção de oxigênio, gás inflamável ou tóxico dentro de sistemas de controle. • Especificações rápidas
O Unipoint pode ser facilmente instalado em invólucros de plástico ou metal para uso em interiores ou ao ar livre e até mesmo em ambientes potencialmente explosivos.Com o acréscimo de um detector da linha de detectores de inflamáveis, tóxicos ou oxigênio da Honeywell Analytics, os sistemas podem ser configurados para monitorar gases em uma ampla faixa de aplicações, desde estacionamentos de carros e salas de caldeiras até abrigos de analisadores ou cabines de guindastes em instalações em alto mar.
Duas versões do Unipoint estão disponíveis; uma para detector de gás inflamável de ponte de mV de pellistor catalítico e outra para detectores de gás de 2 ou 3 fios de 4-20 mA. Cada Unipoint é facilmente instalado em um trilho DIN via um soquete especial (fornecido) que também interconecta energia para unidades adjacentes. Com conectores de terminais removíveis, os controladores Unipoint individuais podem ser trocados facilmente sem perturbar outros dispositivos.
É possível obter soluções de monitoramento de pequeno a médio porte, conectando múltiplos Unipoints.Cada unidade inclui alarmes audiovisuais embutidos, três relés de alarme programáveis e um relé de falha.A concentração de gás e o status do sistema são mostrados no LCD de iluminação traseira. Cada controlador é totalmente programável pelo usuário via um sistema de menus intuitivo, acionado por botões.Menus de configuração podem ser protegidos por senha para evitar acesso não autorizado. Além disso, as entradas remotas permitem aceitar, reiniciar e inibir alarmes sem a necessidade de abrir o invólucro onde o Unipoint está montado.
Recursos e benefícios adicionais:
Aplicações típicas
- Sistemas integrados pequenos e médios
- Gabinetes e painéis de controle personalizados
- Salas de equipamentos sem operadores
- Caldeiras
- Sistemas de HVAC
- Analisadores
- Estacionamentos
- Cabines de guindastes
- Laboratórios
- Visor ultraclaro com luz de fundo
- Códigos de status do sistema
- Alarmes audiovisuais integrados
- Sistema com menu intuitivo
- Operação simples de um botão
- Entradas remotas de aceitação, reinicialização e inibição
- Montagem em trilho TS35 (‘top hat’) DIN
- Conectores de terminais removíveis
- Acesso fácil a todos os terminais
- Conecte unidades adicionais
- Entradas de ponte mV de 3 fios, 4-20 mA de 2 e 3 fios
- Operação CC
- Três relés de alarme
- 1 x relé de falha de sistema
- Entrada de inibição do campo (versões mA
- Escala, unidades e calibração totalmente programáveis pelo usuário
- Relés configuráveis como ligado, desligado, com ou sem trava, atraso ligado/desligado de alarme
- Compatível com uma ampla variedade de detectores de gás
Features & Benefits
- Recursos
- Compatível com uma ampla variedade de detectores de gás
- Fácil de usar, com visor ultraclaro com luz de fundo
- Montagem em trilho TS35 (‘top hat’) DIN
Features & Benefits
- Recursos
- Compatível com uma ampla variedade de detectores de gás
- Fácil de usar, com visor ultraclaro com luz de fundo
- Montagem em trilho TS35 (‘top hat’) DIN
- Recursos : Compatível com uma ampla variedade de detectores de gás|Fácil de usar, com visor ultraclaro com luz de fundo|Montagem em trilho TS35 (‘top hat’) DIN