Fixo industrial
XNX™ Universal Transmitter
Compatível com uma ampla gama de sensores em uma plataforma comum, além de oferecer uma escolha por módulos de entradas e saídas (economizando tempo e dinheiro para o cliente). • Especificações rápidas Material: Alumínio LM25
A vantagem do XNX vem de uma plataforma universal simples de usar e de baixa manutenção, que funciona com outros equipamentos de segurança em um sistema de barramento digital, incluindo o Searchline Excel da Honeywell Analytics, Optima ou outros detectores de gás, PLCs padrão do setor e controladores de monitoramento de gás de terceiros.
O XNX da Honeywell é compatível com monitores de gás eletroquímicos, infravermelhos e de pellistor catalítico e utiliza fiação padrão 4-20 mA e HART com opção de Modbus, Fieldbus (pendente) e até três relés, e um adaptador HART local para configuração e diagnóstico, usando os dispositivos portáteis HART existentes.
Com mais de 200 configurações exclusivas, o XNX cumpre os requisitos à prova de explosões, intrinsecamente seguro Classe 1/Classe 2 em upstream/downstream de petróleo, químicos, água residual e outros ambientes industriais.
O invólucro está disponível em aço inoxidável ou alumínio, com revestimento de graduação marítima. Cinco portas rosqueadas, disponíveis nas versões métrica ou de NPT, e as opções de montagem robustas fornecem o máximo de flexibilidade na instalação. A instrumentação integrada às várias tecnologias de detecção pode ser encaixada localmente no transmissor ou remotamente com os acessórios apropriados.
A interface de usuário do XNX fornece o suporte de alarme, falha e configuração através de um visor grande de matriz de pontos e indicadores LED. Os ícones suportados por sete seleções de idiomas são usados para garantir a facilidade da operação no mundo todo.