Portáteis
BW Clip Series
A série BW Clip de detectores mono-gás oferece até três anos de operação sem a necessidade manutenção: basta ligar o dispositivo e ele funciona continuamente — sem a necessidade de troca de sensor, troca ou carregamento de bateria.
A série de detectores BW Clip sem necessidade de manutenção é a maneira mais fácil, confiável e econômica de garantir a segurança, a conformidade e a produtividade.A série BW Clip oferece até três anos de operação sem a necessidade manutenção. E com a versão para H2S ou CO de dois anos, é possível obter uma durabilidade ainda maior pelo preço: basta colocá-lo na caixa de hibernação quando ele não for ser usado por uma semana ou mais, para estender a durabilidade do serviço por esse mesmo período - por até um ano.
Com um teste interno automatizado, proteção resistente para ambientes severos, um flash de alarme em grande angular e outros recurso, a série BW Clip apresenta os detectores mais confiáveis do gênero — dos especialistas mais confiáveis em detecção de gás.
E quando usado com o sistema de gerenciamento de instrumentos IntelliDoX, o BW Clip também é o detector sem necessidade manutenção mais flexível e configurável do mercado. Com o IntelliDoX, você pode:
- Ajustar as definições de alarme para atender às mudanças nos requisitos
- Monitorar testes gerais (bump) e definir um indicador não compatível
- Executar teste geral em 50 detectores em menos de três minutos
- E muito mais — para que você possa melhorar a segurança e a conformidade da detecção de gás
Outros
- Recursos
- Compacto, leve e fácil de usar — com operação de um botão e com treinamento mínimo.
- Disponível em uma versão de dois anos para O2 ou SO2
- Disponível em uma versão de dois ou três anos para H2S ou CO
- Caixa de hibernação única estende a durabilidade do serviço para as versões H2S ou CO de dois anos
Outros
- Recursos
- Compacto, leve e fácil de usar — com operação de um botão e com treinamento mínimo.
- Disponível em uma versão de dois anos para O2 ou SO2
- Disponível em uma versão de dois ou três anos para H2S ou CO
- Caixa de hibernação única estende a durabilidade do serviço para as versões H2S ou CO de dois anos
- Recursos : Compacto, leve e fácil de usar — com operação de um botão e com treinamento mínimo.|Disponível em uma versão de dois anos para O2 ou SO2|Disponível em uma versão de dois ou três anos para H2S ou CO|Caixa de hibernação única estende a durabilidade do serviço para as versões H2S ou CO de dois anos