Portáteis
GasAlertMicro 5 Series
Fornecendo proteção de até 5 perigos atmosféricos potenciais incluindo oxigênio, combustíveis e gases tóxicos, este detector de gás portátil é incomparável em sua versatilidade. • Especificações rápidas Dimensões: 5,7 x 2,9 x 1,5 pol.
Fornecendo proteção de até 5 perigos atmosféricos potenciais incluindo oxigênio, combustíveis e gases tóxicos, o GasAlertMicro 5 é incomparável em sua versatilidade, capacidade e valor geral.A mais nova adição da BW Technologies by Honeywell à linha de detectores de gás portáteis e resistente à água transformou o mercado, com sua série incomparável de características.
Monitorando e exibindo continuamente concentrações de até 5 gases, o leve e compacto GasAlertMicro 5 foi projetado e desenvolvido para uma ampla série de aplicações.
Recursos adicionais:
- Proteção integrada contra impacto
- Opção de bomba motorizada integrada para amostragem remota
- Alimentado por três pilhas AA alcalinas ou um pacote de baterias recarregáveis de troca ativa
- Triplo alarme (sonoro, visual e vibratório)
- Suporte aos idiomas inglês, francês, alemão, espanhol e português
- LCD grande, com luz de fundo e selecionável pelo usuário
- Quatro níveis de alarme: Baixo, alto, TWA e STEL
- Compatível com a estação de teste automática e calibração MicroDock II
- Os modelos de registros de dados armazenam e recuperam as informações do evento
- Ampla variedade de opções de campo selecionáveis pelo usuário, incluindo proteção com senha, modo seguro e modo invisível.
- Autoteste de funções completas confirma o sensor, bateria e integridade do circuito, além de alarmes sonoros/visuais na ativação
Menor e 50% mais leve que os instrumentos concorrentes, este detector multi-gás portátil oferece um alto nível de proteção sempre que necessário.
Features & Benefits
- Monitora VOCs (PID), H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 e combustíveis
- Resistente à água
- Medição de 0 - 1000 ppm de VOCs (Componentes Orgânicos Voláteis)
- Menor e 50% mais leve do que os instrumentos concorrentes
- Design impermeável com vedamento total à prova de choque
- O LCD contínuo mostra concentrações de gás simultâneas para cinco gases
- Medição de 0 - 1000 ppm de VOCs (Componentes Orgânicos Voláteis)
- Opção de bomba motorizada integrada para amostragem remota
- Duas opções de alimentação:Pacote de baterias AA alcalinas ou recarregáveis com possibilidade de troca
- Emite um alarme sonoro de 95 dB e possui duas barras luminosas de alarme de ângulo aberto
- Equipado com alarme vibratório interno para locais com alto índice de ruído
- Suporte aos idiomas inglês, francês, alemão, espanhol e português
- Três opções de luz de fundo:standard (padrão) - ativa em luz baixa (automático), em alarme (automático) e reativa sob demanda; alarm only (somente alarme) - ativa em condições de alarme e reativa sob demanda; stealth mode (modo invisível)
- Quatro níveis de alarme:Alarmes Alto e Baixo instantâneos para todos os gases; TWA (concentração limite ponderada no tempo) e STEL (limite para curto período de exposição) para VOCs e gases tóxicos
- Registra exposições máximas ao gás, TWA e STEL, além de exibir leituras sob comando
- As opções de campo que podem ser selecionadas pelo usuário são:
- Fator de correção do PID, seleção de idioma, bipe de segurança, nível de amplitude, definir opção de cálculo de TWA/STEL, definir data de vencimento da calibração, proteção por senha, alarme com trava, função de visor “SAFE”, modo invisível e resolução de ppm selecionável para alguns gases (ex.SO2 0,1 ppm)
- Autoteste de todas as funções de:integridade de sensor, bateria e circuito e alarmes sonoros/visuais
Compacto e leve, monitora simultaneamente até cinco perigos atmosféricos e o alerta sobre evento de condição de alarme baixo, alto, TWA ou STEL.
Features & Benefits
- Monitora CO2 (IR), H2S, CO, O2, SO2, NH3, O3 e combustíveis
- Medições de 0-5% vol (0-50,000 ppm) de gás carbônico
- Procedimento de calibração automática simples
O detector de gás portátil GasAlertMicro 5 IR monitora simultaneamente até cinco riscos atmosféricos, incluindo dióxido de carbono (CO2), oxigênio (O2), gás combustível (% LEL) e uma ampla seleção de gases tóxicos.
Recursos adicionais:
- Medições de 0-5% vol (0-50,000 ppm) de gás carbônico
- Vedação à prova de choque para ambientes mais acidentados
- O LCD contínuo mostra concentrações de gás simultâneas para até cinco gases
- Duas opções de alimentação:três pilhas AA alcalinas ou um pacote de baterias recarregáveis
- Procedimento de calibração automática simples; compatível com o sistema MicroDock II da BW Technologies by Honeywell
- Fornece tom de alarme de 95 dB, duas barras de alarme brilhantes em ângulo aberto e um alarme com vibração interna para áreas de alto ruído
- Suporte aos idiomas inglês, francês, alemão, espanhol e português
- Autoteste de funções completas do sensor, bateria e integridade do circuito, além de alarmes sonoros/visuais
- Garantia de dois anos, incluindo sensores (1 ano NH3)
Kits para espaços confinados: Incluem o conteúdo da versão padrão além de um estojo revestido em espuma para o instrumento e os acessórios, cilindros de 34 L de gás de calibração exigido para os sensores instalados, regulador de calibração de 0,5 LPM/1,0 LPM (macho) e tubulação.
Outros
- Recursos
- Proteção integrada contra impacto
- Triplo alarme (sonoro, visual, vibratório)
- Monitora H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 e combustíveis
Outros
- Recursos
- Proteção integrada contra impacto
- Triplo alarme (sonoro, visual, vibratório)
- Monitora H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 e combustíveis
- Recursos : Proteção integrada contra impacto|Triplo alarme (sonoro, visual, vibratório)|Monitora H2S, CO, O2, SO2, PH3, CI2, NH3, NO2, HCN, CIO2, O3 e combustíveis