Portáteis
Honeywell BW™ Flex
Monitor multigás portátil
RESUMO DAS LEITURAS DE GÁS EM TEMPO REAL
Honeywell BW™ Flex apresenta um grande display de alta resolução com leituras disponíveis em uma ampla variedade de idiomas. As informações vitais de segurança são transmitidas de forma clara e eficaz, permitindo uma tomada de decisão mais rápida para proteger vidas em ambientes perigosos. Seu design inovador, tamanho compacto e facilidade de uso baseiam-se no legado dos produtos de detecção de gás Honeywell BW™.
SENSORES INTELIGENTES PARA MAIOR SEGURANÇA E TEMPO DE DISPONIBILIDADE
Honeywell BW™ Flex incorpora sensores inteligentes da série i que monitoram e fornecem calibração preditiva avançada, manutenção e informações de fim de vida útil em tempo real. Esses alertas avançados ajudam a reduzir a probabilidade de falhas e aumentam a conscientização para que ações preventivas possam ser tomadas para evitar incidentes de segurança e tempos de inatividade inesperados.
RELATÓRIO E ANÁLISE DE GÁS SIMPLIFICADOS
Honeywell BW™ Flex pode ser facilmente emparelhado com um smartphone via Bluetooth®. Baixe o aplicativo Honeywell Safety Suite Device Configurator para gerenciamento, manutenção, relatórios e análises de dispositivos rápidos e precisos. Aumente a produtividade simplificando tarefas como registrar incidentes e economize tempo com o download de todos os dados do instrumento com um clique.
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:
- CONFIÁVEL - Dois meses de autonomia da bateria com uma carga de 4,5 horas com nosso novo sensor IR LEL de baixa potência. Sem carregamento diário, sem tempo de inatividade inesperado
- COMPATÍVEL - A série Honeywell BW™ Flex é compatível com o sistema de gerenciamento de instrumentos IntelliDoX e Honeywell Safety Suite usando Bluetooth® para configuração sem fio
- PRECISO - O sensor LEL infravermelho de baixa potência é imune ao envenenamento por silicone, o que significa monitoramento preciso de combustíveis.
- FÁCIL DE GERENCIAR - A luz verde IntelliFlash™ indica quando o detector está em conformidade e a luz âmbar indica a necessidade de manutenção.
- RESPONSIVO - Os sensores da série 1 respondem a níveis perigosos de gases em segundos, mesmo em temperaturas severas.
- FÁCIL DE USAR - Pequeno, leve e fácil de usar. Operação com um botão.
- COMUNICAÇÃ - Permite a comunicação imediata com o Motorola MOTOTRBO
Até os melhores produtos merecem manutenção especializada!
Aumente o potencial dos seus detectores de gás com os serviços de manutenção especializados da Honeywell! Maximize o tempo de atividade, elimine custos e garanta a conclusão do projeto dentro do prazo e do orçamento.Explore agora nossos serviços de suporte fixo, portátil e de alta tecnologia!
Marca
- Marca
- BW
Categoria
- Sub-Category
- Multi-Gas
Dimension & Weight
- Instrument Size
- 108,2 mm x 61,5 mm x 43,2 mm (4,29 pol. x 2,44 pol. x 1,7 pol.) com clipe jacaré
Intervalo
- Humidity Range
- 0%-95% RH percent
- Sensor Range
- O2 (0-30%vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), SO2 (0-150ppm)
Alarm
- Alarm Type
- Audível, Visual, Vibratório
Battery & Charging
- Battery Run Time
- 40 dias a 8 horas de uso por dia com IR LEL 15 horas com LEL catalítico (com sensor NDIR CH4) hours
Certifications
- Certifications - Hazloc
- ATEX
- IECEX
Datalogging
- Datalogging
- 45 dias de dados em intervalos de 15 segundos, 8 horas/dia
Features & Benefits
- Benefits
- Leitura rápida de gás em tempo real
Warranty
- Warranty
- 3 Anos
Wireless
- Wireless Technology
- BLE
Additional Specifications
- Ingress Protection
- IP66/68
- Gas Type
- CO
- H2S
- LEL
- O2
- SO2
Marca
- Marca
- BW
Categoria
- Sub-Category
- Multi-Gas
Dimension & Weight
- Instrument Size
- 108,2 mm x 61,5 mm x 43,2 mm (4,29 pol. x 2,44 pol. x 1,7 pol.) com clipe jacaré
Intervalo
- Humidity Range
- 0%-95% RH percent
- Sensor Range
- O2 (0-30%vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), SO2 (0-150ppm)
Alarm
- Alarm Type
- Audível, Visual, Vibratório
Battery & Charging
- Battery Run Time
- 40 dias a 8 horas de uso por dia com IR LEL 15 horas com LEL catalítico (com sensor NDIR CH4) hours
Certifications
- Certifications - Hazloc
- ATEX
- IECEX
Datalogging
- Datalogging
- 45 dias de dados em intervalos de 15 segundos, 8 horas/dia
Features & Benefits
- Benefits
- Leitura rápida de gás em tempo real
Warranty
- Warranty
- 3 Anos
Wireless
- Wireless Technology
- BLE
Additional Specifications
- Ingress Protection
- IP66/68
- Gas Type
- CO
- H2S
- LEL
- O2
- SO2
- Marca : BW
- Sub-Category : Multi-Gas
- Instrument Size : 108,2 mm x 61,5 mm x 43,2 mm (4,29 pol. x 2,44 pol. x 1,7 pol.) com clipe jacaré
- Humidity Range : 0%-95% RH percent
- Sensor Range : O2 (0-30%vol), LEL (0-100% LEL), CO (0-2000ppm), H2S (0-200ppm), SO2 (0-150ppm)
- Alarm Type : Audível, Visual, Vibratório
- Battery Run Time : 40 dias a 8 horas de uso por dia com IR LEL 15 horas com LEL catalítico (com sensor NDIR CH4) hours
- Certifications - Hazloc : ATEX|IECEX
- Datalogging : 45 dias de dados em intervalos de 15 segundos, 8 horas/dia
- Benefits : Leitura rápida de gás em tempo real
- Warranty : 3 Anos
- Wireless Technology : BLE
- Ingress Protection : IP66/68
- Gas Type : CO|H2S|LEL|O2|SO2