Portáteis
HONEYWELL BW™ RIGRAT
Monitor de área multigás transportável
- Perímetro de segurança sem fio
- Monitoramento remoto
- Compatível com Honeywell TouchPoint Plus
- Line Power para maior tempo de execução no campo
- Modo inerte que impede o alarme no ar ambiente normal
- Visor grande e de fácil leitura
- Design robusto e à prova de intempéries, com gaiola de proteção opcional
- Portas de E/S fornecendo recursos de entrada adicionais e ativação executiva local
- 8 semanas de duração com uma única carga
- até 6 sensores de gás
- Entrada e saída programáveis
- configuração simples por smartphone
Outros
- Marca
- BW
- Sub-Category
- Transportable
- Instrument Size
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Peso
- 8kg gram
- Sensor Range
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Humidity Range
- 5%-95% percent
- Minimum Temperature
- -40 graus Celsius
- Maximum Temperature
- 60 graus Celsius
- Alarm Type
- Visual, Audível, Vibratório
- Battery Run Time
- 8 semanas hours
- Standards
- cETLus Classe I Divisão 1; Grupo A, B, C, D; T4;
- Datalogging
- 4 meses em intervalos de um minuto
- Benefits
- Até 8 semanas de tempo de operação com uma única carga
- User Options
- Operação e programação de um botão
- Sampling Pump Range
- 100 pés (30m)
- Warranty
- Dois anos em sensores LEL, CO, H2S e O2
- Wireless Technology
- BLE, Mesh, WiFi
- Gas Type
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Ingress Protection
- IP67
Outros
- Marca
- BW
- Sub-Category
- Transportable
- Instrument Size
- 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Peso
- 8kg gram
- Sensor Range
- LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Humidity Range
- 5%-95% percent
- Minimum Temperature
- -40 graus Celsius
- Maximum Temperature
- 60 graus Celsius
- Alarm Type
- Visual, Audível, Vibratório
- Battery Run Time
- 8 semanas hours
- Standards
- cETLus Classe I Divisão 1; Grupo A, B, C, D; T4;
- Datalogging
- 4 meses em intervalos de um minuto
- Benefits
- Até 8 semanas de tempo de operação com uma única carga
- User Options
- Operação e programação de um botão
- Sampling Pump Range
- 100 pés (30m)
- Warranty
- Dois anos em sensores LEL, CO, H2S e O2
- Wireless Technology
- BLE, Mesh, WiFi
- Gas Type
- LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Ingress Protection
- IP67
- Marca : BW
- Sub-Category : Transportable
- Instrument Size : 15.8 x 11.4 x 18.5 in. / 40.0 x 29.0 x 47.0 cm
- Peso : 8kg gram
- Sensor Range : LEL(0-100%LEL)- CO2(0-50000ppm)- VOC(0-2000ppm)- CO(0-2000ppm)- H2S(0-1000ppm)- SO2(0-20ppm)- O2(0-30% vol)- NO (0-250ppm)- NO2 (0-20ppm)- HCN (0-50ppm)- NH3 (0-100ppm)- Cl2 (0-50ppm)
- Humidity Range : 5%-95% percent
- Minimum Temperature : -40 graus Celsius
- Maximum Temperature : 60 graus Celsius
- Alarm Type : Visual, Audível, Vibratório
- Battery Run Time : 8 semanas hours
- Standards : cETLus Classe I Divisão 1; Grupo A, B, C, D; T4;
- Datalogging : 4 meses em intervalos de um minuto
- Benefits : Até 8 semanas de tempo de operação com uma única carga
- User Options : Operação e programação de um botão
- Sampling Pump Range : 100 pés (30m)
- Warranty : Dois anos em sensores LEL, CO, H2S e O2
- Wireless Technology : BLE, Mesh, WiFi
- Gas Type : LEL, CO2, VOC, CO, H2S, SO2, O2, NO, NO2, HCN, NH3, Cl2
- Ingress Protection : IP67