Óculos de segurança convencionais
Uvex A700
Proteção moderna e econômica para os olhos, com material confortável e hastes esportivas que proporcionam ajuste perfeito.
Principais recursos
Setores/Usos recomendados
- Agricultura
- Construção
- Serviços Alimentícios
- Administração Florestal
- Manufatura
- Medicina
- Mineração
- Órgãos Públicos
- Petróleo e Gás
- Farmacêutico
- Metalurgia
- Transporte
- Utilitários
Perigos
- Abrasão
- Partículas volantes
- Risco Biológico
- Impacto
- Baixa Visibilidade
Outros
- Material da lente
- Sim
- China
- 21,65 gramas
- Uni-lens sem Armação
- Não
- 110 mm
- 2,0 mm
- 1 peça
- Incolor ou Cinza
- 150 mm
- Única
- 50 mm
- Incolor, Cinza
- Policarbonato
- Anti-risco ou Anti-embaçante
Outros
- Material da lente
- Sim
- China
- 21,65 gramas
- Uni-lens sem Armação
- Não
- 110 mm
- 2,0 mm
- 1 peça
- Incolor ou Cinza
- 150 mm
- Única
- 50 mm
- Incolor, Cinza
- Policarbonato
- Anti-risco ou Anti-embaçante
- Material da lente : Sim|China|21,65 gramas|Uni-lens sem Armação|Não|110 mm|2,0 mm|1 peça|Incolor ou Cinza|150 mm|Única|50 mm|Incolor, Cinza|Policarbonato|Anti-risco ou Anti-embaçante