Óculos de segurança convencionais
Uvex Astrospec 3000
Modelo leve com lente única que oferece visão panorâmica. A inclinação da lente e o comprimento das hastes podem ser ajustados. Disponível em diversas tonalidades de lente para tarefas específicas. • CA 18.828
Principais recursos
Perigos
- Abrasão
- Partículas volantes
- Risco Biológico
- Elétrico e Arco
- Impacto
- Baixa Visibilidade
Regulamentações
- Compatível com o padrão ANSI Z87.1-2003 (Alto impacto), aprovada no teste de impacto balístico militar V0, ANSI.Z.87.1/1989, CA 18.828 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18828&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3 - Testado por Honeywell para atender a norma CSA Z94.3
Marca histórica
Informações sobre a garantia
Outros
- Cor da lente
- Incolor, Amarela, Cinza, Cinza SCT, Vermelha SCT, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0
- Cor da armação
- Preto, Azul
- Lentes substituiveis
- Sim
- Material da lente
- 136 mm (5,4) nominal "
- Policarbonato
- Dielétrico
- Sim
- Material da armação
- Náilon
- Lens Coating
- Ultra-dura, Uvextreme AF
Outros
- Cor da lente
- Incolor, Amarela, Cinza, Cinza SCT, Vermelha SCT, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0
- Cor da armação
- Preto, Azul
- Lentes substituiveis
- Sim
- Material da lente
- 136 mm (5,4) nominal "
- Policarbonato
- Dielétrico
- Sim
- Material da armação
- Náilon
- Lens Coating
- Ultra-dura, Uvextreme AF
- Cor da lente : Incolor, Amarela, Cinza, Cinza SCT, Vermelha SCT, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0
- Cor da armação : Preto, Azul
- Lentes substituiveis : Sim
- Material da lente : 136 mm (5,4) nominal "|Policarbonato
- Dielétrico : Sim
- Material da armação : Náilon
- Lens Coating : Ultra-dura, Uvextreme AF