Óculos de segurança convencionais
Uvex Genesis
CA 18.819
- Agricultura
- Químico
- Construção
- Serviços Alimentícios
- Administração Florestal
- Governo
- Segurança Pública
- Manufatura
- Medicina
- Mineração
- Órgãos Públicos
- Petróleo e Gás
- Farmacêutico
- Metalurgia
- Utilitários
- Soldagem
- Abrasão
- Partículas volantes
- Risco Biológico
- Elétrico e Arco
- Impacto
- Baixa Visibilidade
- CA 18.819
Outros
- Material da lente
- Anti-risco Ultra-dura, Anti-embaçante ® Uvextreme® AF , Revestimento duplo Durastreme
- 139 mm nominal
- 100 mm nominal
- Náilon
- Não
- Espátula
- Fabricado nos EUA, lentes espelhadas fabricadas na China
- Incolor, Espresso, Âmbar, Espelhada dourada, SCT-Reflect 50, SCT-Cinza, SCT Baixo Nível de Infravermelho , SCT-Vermelha, SCT-Azul, Cinza-escuro, 50% Cinza, Tonalidade 2.0, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0
- No mínimo 2 mm
- 130 mm a 145 mm
- Policarbonato
- 32,9 gramas
- Sim
- Preta, Cinza
Outros
- Material da lente
- Anti-risco Ultra-dura, Anti-embaçante ® Uvextreme® AF , Revestimento duplo Durastreme
- 139 mm nominal
- 100 mm nominal
- Náilon
- Não
- Espátula
- Fabricado nos EUA, lentes espelhadas fabricadas na China
- Incolor, Espresso, Âmbar, Espelhada dourada, SCT-Reflect 50, SCT-Cinza, SCT Baixo Nível de Infravermelho , SCT-Vermelha, SCT-Azul, Cinza-escuro, 50% Cinza, Tonalidade 2.0, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0
- No mínimo 2 mm
- 130 mm a 145 mm
- Policarbonato
- 32,9 gramas
- Sim
- Preta, Cinza
- Material da lente : Anti-risco Ultra-dura, Anti-embaçante ® Uvextreme® AF , Revestimento duplo Durastreme|139 mm nominal|100 mm nominal|Náilon|Não|Espátula|Fabricado nos EUA, lentes espelhadas fabricadas na China|Incolor, Espresso, Âmbar, Espelhada dourada, SCT-Reflect 50, SCT-Cinza, SCT Baixo Nível de Infravermelho , SCT-Vermelha, SCT-Azul, Cinza-escuro, 50% Cinza, Tonalidade 2.0, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0|No mínimo 2 mm|130 mm a 145 mm|Policarbonato|32,9 gramas|Sim|Preta, Cinza