Óculos de segurança convencionais
Uvex Genesis XC
Lente panorâmica estendida para uma maior proteção lateral e das bochechas. Apoios nasais flexíveis que se ajustam a vários tipos de nariz. As hastes e a inclinação da lente podem ser ajustadas.
Principais recursos
Setores/Usos recomendados
- Construção
- Administração Florestal
- Manufatura
- Medicina
- Petróleo e Gás
- Farmacêutico
- Metalurgia
- Transporte
- Utilitários
- Soldagem
Perigos
- Abrasão
- Partículas volantes
- Risco Biológico
- Elétrico e Arco
- Impacto
- Baixa Visibilidade
Regulamentações
Outros
- Material da lente
- 36,90 gramas (1,3 oz.)
- Revestimento anti-risco Ultra-dura®, Revestimento anti-embaçante Uvextreme® AF , Revestimento duplo Durastreme
- Fabricado nos EUA
- 140 mm (5,5) "
- Incolor, Cinza, SCT-Reflect 50, SCT-Cinza, SCT-Low IR, Tonalidade 2.0, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0, Espelhada prateada, Âmbar, 50% cinza, SCT-Vermelha, SCT-Azul
- Amortecimento duplo
- Preto
- Policarbonato
- 2.7 mm (0,10) "
- 110 mm (4,5) "
- 85 mm (3,5) "
- Sim
- Nylon
- Inserção para lentes graduadas opcional (S3350)
Outros
- Material da lente
- 36,90 gramas (1,3 oz.)
- Revestimento anti-risco Ultra-dura®, Revestimento anti-embaçante Uvextreme® AF , Revestimento duplo Durastreme
- Fabricado nos EUA
- 140 mm (5,5) "
- Incolor, Cinza, SCT-Reflect 50, SCT-Cinza, SCT-Low IR, Tonalidade 2.0, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0, Espelhada prateada, Âmbar, 50% cinza, SCT-Vermelha, SCT-Azul
- Amortecimento duplo
- Preto
- Policarbonato
- 2.7 mm (0,10) "
- 110 mm (4,5) "
- 85 mm (3,5) "
- Sim
- Nylon
- Inserção para lentes graduadas opcional (S3350)
- Material da lente : 36,90 gramas (1,3 oz.)|Revestimento anti-risco Ultra-dura®, Revestimento anti-embaçante Uvextreme® AF , Revestimento duplo Durastreme|Fabricado nos EUA|140 mm (5,5) "|Incolor, Cinza, SCT-Reflect 50, SCT-Cinza, SCT-Low IR, Tonalidade 2.0, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0, Espelhada prateada, Âmbar, 50% cinza, SCT-Vermelha, SCT-Azul|Amortecimento duplo|Preto|Policarbonato|2.7 mm (0,10) "|110 mm (4,5) "|85 mm (3,5) "|Sim|Nylon|Inserção para lentes graduadas opcional (S3350)