Óculos de segurança convencionais
Uvex Horizon
O Uvex Horizon possui estilo clássico com abertura tipo "flip-up" que oferece versatilidade em vários ambientes.
Principais recursos
Setores/Usos recomendados
- Metalurgia
- Soldagem
Perigos
- Abrasão
- Partículas volantes
- Risco Biológico
- Impacto
Regulamentações
- Certificação - Atende a norma ANSI Z87+ (Alto impacto), ANSI.Z.87.1/1989, CA 18.830
Marca histórica
Informações sobre a garantia
Outros
- Material da lente
- 2.0 mm (0,08) "
- Incolor, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0, Azul cobalto
- 51,90 gramas (1,8 oz.)
- Fabricado nos EUA
- 130 mm (5,0) "
- Preto
- Espátula com interior de metal
- Revestimento anti-risco
- Sim
- PVC
- Não
- 120 mm (4,75) "
- Policarbonato
- 100 mm (4,0) "
Outros
- Material da lente
- 2.0 mm (0,08) "
- Incolor, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0, Azul cobalto
- 51,90 gramas (1,8 oz.)
- Fabricado nos EUA
- 130 mm (5,0) "
- Preto
- Espátula com interior de metal
- Revestimento anti-risco
- Sim
- PVC
- Não
- 120 mm (4,75) "
- Policarbonato
- 100 mm (4,0) "
- Material da lente : 2.0 mm (0,08) "|Incolor, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0, Azul cobalto|51,90 gramas (1,8 oz.)|Fabricado nos EUA|130 mm (5,0) "|Preto|Espátula com interior de metal|Revestimento anti-risco|Sim|PVC|Não|120 mm (4,75) "|Policarbonato|100 mm (4,0) "