Óculos de segurança convencionais
Uvex Skyper
Óculos de proteção com lente panorâmica que oferece conforto, proteção e ajuste sem igual. Comprimento das hastes e inclinação de lentes ajustáveis. • CA 18.832
Principais recursos
Perigos
- Abrasão
- Partículas volantes
- Risco Biológico
- Elétrico e Arco
- Impacto
- Baixa Visibilidade
Regulamentações
- Compatível com a norma ANSI Z87+ (Alto impacto), aprovada no teste de impacto balístico militar V0 , ANSI.Z.87.1/1989, CA 18.832 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18832&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3 - Testado por Honeywell para atender a norma CSA Z94.3
Marca histórica
Informações sobre a garantia
Outros
- Material da lente
- Policarbonato
- Aproximadamente 32 gramas (1 oz.)
- Não
- 100 mm (4,0) nominal "
- Ultra-dura,® Uvextreme® AF
- 130 mm a 145 mm (5,5-5,8") "
- Texin
- Mínimo de 2 mm (0,079) "
- Incolor, Espresso, Âmbar, Espelhada dourada, SCT-Gray, SCT-Reflect 50, Tonalidade 2.0, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0, SCT-Low IR, SCT-Vermilion, SCT-Blue, SCT-Orange, Cinza
- 142 mm (5,5) nominal "
- Fabricado nos EUA
- Náilon
- Sim
- Com amortecimento Duoflex®
- Preto
Outros
- Material da lente
- Policarbonato
- Aproximadamente 32 gramas (1 oz.)
- Não
- 100 mm (4,0) nominal "
- Ultra-dura,® Uvextreme® AF
- 130 mm a 145 mm (5,5-5,8") "
- Texin
- Mínimo de 2 mm (0,079) "
- Incolor, Espresso, Âmbar, Espelhada dourada, SCT-Gray, SCT-Reflect 50, Tonalidade 2.0, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0, SCT-Low IR, SCT-Vermilion, SCT-Blue, SCT-Orange, Cinza
- 142 mm (5,5) nominal "
- Fabricado nos EUA
- Náilon
- Sim
- Com amortecimento Duoflex®
- Preto
- Material da lente : Policarbonato|Aproximadamente 32 gramas (1 oz.)|Não|100 mm (4,0) nominal "|Ultra-dura,® Uvextreme® AF|130 mm a 145 mm (5,5-5,8") "|Texin|Mínimo de 2 mm (0,079) "|Incolor, Espresso, Âmbar, Espelhada dourada, SCT-Gray, SCT-Reflect 50, Tonalidade 2.0, Tonalidade 3.0, Tonalidade 5.0, SCT-Low IR, SCT-Vermilion, SCT-Blue, SCT-Orange, Cinza|142 mm (5,5) nominal "|Fabricado nos EUA|Náilon|Sim|Com amortecimento Duoflex®|Preto