Óculos de segurança convencionais
Uvex Ultra-spec 2000
Modelo com lente única e envolvente, com proteção lateral. Hastes com o comprimento ajustável. • Ficha Técnica Ultraspec 2000
Principais recursos
Perigos
- Abrasão
- Partículas volantes
- Risco Biológico
- Impacto
- Baixa Visibilidade
Regulamentações
- Compatível com as normas ANSI Z87+ (Alto impacto), ANSI.Z.87.1/1989, CA 18.826 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18826&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3 - Testado por Honeywell para atender a norma CSA Z94.3
Marca histórica
Informações sobre a garantia
Outros
- Material da lente
- Incolor, Amarela, Cinza
- 130 mm-150 mm (5,5-5,9") nominal "
- Padrão, espátula
- Não aplicável
- 100 mm (4) nominal "
- Não
- Incolor, Amarela, Cinza, SCT-Orange
- Sim
- Policarbonato
- Aproximadamente 44 gramas (1,5 oz.)
- Fabricado nos EUA
- Mínimo de 2 mm (0,079) "
- Ultra-dura,® Uvextreme® AF
- 158 mm (6,2) nominal "
- Nylon
Outros
- Material da lente
- Incolor, Amarela, Cinza
- 130 mm-150 mm (5,5-5,9") nominal "
- Padrão, espátula
- Não aplicável
- 100 mm (4) nominal "
- Não
- Incolor, Amarela, Cinza, SCT-Orange
- Sim
- Policarbonato
- Aproximadamente 44 gramas (1,5 oz.)
- Fabricado nos EUA
- Mínimo de 2 mm (0,079) "
- Ultra-dura,® Uvextreme® AF
- 158 mm (6,2) nominal "
- Nylon
- Material da lente : Incolor, Amarela, Cinza|130 mm-150 mm (5,5-5,9") nominal "|Padrão, espátula|Não aplicável|100 mm (4) nominal "|Não|Incolor, Amarela, Cinza, SCT-Orange|Sim|Policarbonato|Aproximadamente 44 gramas (1,5 oz.)|Fabricado nos EUA|Mínimo de 2 mm (0,079) "|Ultra-dura,® Uvextreme® AF|158 mm (6,2) nominal "|Nylon