Óculos de segurança convencionais
Uvex Ultra-spec 2001 OTG
Modelo OTG (Over the Glass) que permite o uso de óculos de grau. Hastes ajustáveis e acolchoadas nas extremidades.
Principais recursos
Perigos
- Abrasão
- Partículas volantes
- Risco Biológico
- Impacto
Regulamentações
- Compatível com a norma ANSI Z87+ (Alto impacto) , ANSI.Z.87.1/1989, CA 18.833 (http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=18833&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)
- CSA Z94.3 - Testado por Honeywell para atender a norma CSA Z94.3
Marca histórica
Informações sobre a garantia
Outros
- Material da lente
- 158 mm (6,2 nominal) "
- Sim
- Ultra-dura,® Uvextreme® AF
- 100 mm (4,0) "
- Aproximadamente 44 gramas (1,5 oz.)
- Com amortecimento Duoflex®
- Não. O design de sobreposição se adapta a maioria dos óculos de grau
- Não aplicável
- Preta/Preta
- Incolor, Cinza
- Policarbonato
- Fabricado nos EUA
- No mínimo, 2,0 mm (0,08 pol)
- Não
- Nylon
- 110 mm (4,5) "
Outros
- Material da lente
- 158 mm (6,2 nominal) "
- Sim
- Ultra-dura,® Uvextreme® AF
- 100 mm (4,0) "
- Aproximadamente 44 gramas (1,5 oz.)
- Com amortecimento Duoflex®
- Não. O design de sobreposição se adapta a maioria dos óculos de grau
- Não aplicável
- Preta/Preta
- Incolor, Cinza
- Policarbonato
- Fabricado nos EUA
- No mínimo, 2,0 mm (0,08 pol)
- Não
- Nylon
- 110 mm (4,5) "
- Material da lente : 158 mm (6,2 nominal) "|Sim|Ultra-dura,® Uvextreme® AF|100 mm (4,0) "|Aproximadamente 44 gramas (1,5 oz.)|Com amortecimento Duoflex®|Não. O design de sobreposição se adapta a maioria dos óculos de grau|Não aplicável|Preta/Preta|Incolor, Cinza|Policarbonato|Fabricado nos EUA|No mínimo, 2,0 mm (0,08 pol)|Não|Nylon|110 mm (4,5) "