Plugues
MAXIMUM
Atenuação máxima. Encaixe confortável
- O plug de espuma de poliuretano mais usado do mundo.
- Melhor forma para fácil inserção e um melhor ajuste.
- Forma de sino para o máximo de conforto no ouvido.
- Revestimento liso e resistente a poeira evita o acúmulo de sujeira.
- Refil com cordão e sem cordão economizam tempo, desperdício e espaço.
- NRRsf 14 dB
Inspeção: Antes de encaixar, examine os protetores auditivos.
Descarte: Descarte os protetores auditivos descartáveis após cada uso ou se estiverem comprometidos.
Higiene: Para manter os padrões de higiene, os protetores auditivos descartáveis devem ser descartados no final de cada turno.
Como colocar:
- Com as mãos limpas, aperte todo o plug de ouvido em um cilindro sem vincos mais estreito possível.
- Coloque sua mão livre sobre a cabeça, puxe a orelha para cima e para trás, e insira o plug bem dentro do canal auditivo.
- Segure por 30 a 40 segundos, até que o protetor auditivo se expanda totalmente no canal auditivo. Se bem encaixada, a extremidade dos protetores auditivos não deve ser visível para alguém que olha para você de frente.
Indústrias/Uso recomendados
- Agricultura
- Químico
- Construção
- Proteção contra incêndios
- Silvicultura
- Governo
- Aplicação da lei
- Fabricação
- Médico
- Militar
- Mineração
- Serviços Municipais
- Petróleo e Gás
- Farmacêutico
- Aço e Metais
- Transporte
- Utilidades
- Soldagem
- 29 CFR 1910.95 - OSHA Occupational Noise Exposure (EUA)
- ANSI S3.19-1974 - Protocolo de Teste de Atenuação (EUA)
- Parte II, (R.S.C. 1985, c. L-2) - Código de Trabalho do Canadá
- Z94.2-1994 - Protocolo de Teste de Atenuação (CAN)
- 2003/10/CE - Diretiva de Audiência da UE
- 89/686/CE - Diretiva CE/PPE
- Categoria II - Categoria CE/EPI
- EN 352-2:2002 - Normas da UE
- NOHSC: 1007 (2000) - Padrão Nacional de Ruído Ocupacional (AUS/NZ)
- NR 15 - Segurança e Saúde do Trabalho, Anexos 1 e 2, n°3.214/1978 - Regulamento de Ruído Ocupacional (BR)
- ANSI S12.6/1997 - Método B - Protocolo de Teste de Atenuação (BR)
- 9001:2008 – ISO
Outros
- Corded
- Com e sem cordao
- Certifications; Standards; Specifications Met
- EN 352-2-2002: ANSI S3.19-1974: AS/NZS 1270-2002
- Classificação de redução de ruído
- NRRsf 14 dB
- Cuidados e Manutenção
- *Inspeção: antes de colocar, examine o seu plug
- Classificação SLC80
- 26( Classe 5)
- Single Number Rating
- NRRsf 14 dB
- High Visibility
- Sim
- Earplug Shape
- Sino
- Detectability
- Não
- Espessura do
- *Espuma de poliuretano
- Earplug Type
- Espuma rolante
- Earplug Size
- Tamanho único
- Canada Class
- A(L)
- Reusability
- Não
- Cord Color
- Turquesa
Outros
- Corded
- Com e sem cordao
- Certifications; Standards; Specifications Met
- EN 352-2-2002: ANSI S3.19-1974: AS/NZS 1270-2002
- Classificação de redução de ruído
- NRRsf 14 dB
- Cuidados e Manutenção
- *Inspeção: antes de colocar, examine o seu plug
- Classificação SLC80
- 26( Classe 5)
- Single Number Rating
- NRRsf 14 dB
- High Visibility
- Sim
- Earplug Shape
- Sino
- Detectability
- Não
- Espessura do
- *Espuma de poliuretano
- Earplug Type
- Espuma rolante
- Earplug Size
- Tamanho único
- Canada Class
- A(L)
- Reusability
- Não
- Cord Color
- Turquesa
- Corded : Com e sem cordao
- Certifications; Standards; Specifications Met : EN 352-2-2002: ANSI S3.19-1974: AS/NZS 1270-2002
- Classificação de redução de ruído : NRRsf 14 dB
- Cuidados e Manutenção : *Inspeção: antes de colocar, examine o seu plug
- Classificação SLC80 : 26( Classe 5)
- Single Number Rating : NRRsf 14 dB
- High Visibility : Sim
- Earplug Shape : Sino
- Detectability : Não
- Espessura do : *Espuma de poliuretano
- Earplug Type : Espuma rolante
- Earplug Size : Tamanho único
- Canada Class : A(L)
- Reusability : Não
- Cord Color : Turquesa