Plugues
X-Treme
Design cônico para conforto e proteção. NRRsf 18dB
- Laranja florecente oferecendo alta visibilidade e conformidade com o trabalhador
- Espuma de poliuretano auto-ajustante expande-se para caber praticamente todos os usuários
- Liso: espuma de células fechadas resistentes a poeria evita acúmulo de sujeira
- Recargas de recipiente pré-preenchidos para o Dispensador de Earplug HL400 e recargas a granel para distribuidores de earplug LS-400 economizam tempo: desperdício e espaço
- Forma afilada lisa para fácil inserção e remoção
- Disponível em versões com fio, bem como várias recargas de dispensador; dispensador com fio & recargas em breve!
Encaixando um plugs descartável:
- Com as mãos limpas, role todo o protetor auditivo em um cilindro sem vincos mais estreito possível.
- Alcance sobre a cabeça com uma mão livre, puxe a orelha para cima e para trás, e insira o tampão de ouvido bem dentro do canal auditivo.
- Segure por 30 a 40 segundos, até que o protetor auditivo se expanda totalmente no canal auditivo. Se bem encaixada, a extremidade dos tampões de ouvido não deve ser visível para alguém que olha para você pela frente.
Outros
- High Visibility
- Sim
- Reusability
- Descartável
- Canada Class
- A (L)
- Detectable
- Não
- Earplug Shape
- Afilado
- Classificação de redução de ruído
- NRRsf 18dB
Outros
- High Visibility
- Sim
- Reusability
- Descartável
- Canada Class
- A (L)
- Detectable
- Não
- Earplug Shape
- Afilado
- Classificação de redução de ruído
- NRRsf 18dB
- High Visibility : Sim
- Reusability : Descartável
- Canada Class : A (L)
- Detectable : Não
- Earplug Shape : Afilado
- Classificação de redução de ruído : NRRsf 18dB