Abafadores eletrônicos
Impact Sport
Ruídos de impacto até um nível seguro de 82dB
A amplificação sonora permite que os usuários ouçam uma comunicação importante -alarmes/sinais de alerta, vozes de colegas de trabalho, etc.
Microfones estéreo colocados direcionalmente melhoram o som para audição natural
Apresenta tecnologia patenteada de Controle de Fluxo de Ar para atenuação ideal em praticamente todos os ambientes de ruído industrial
A entrada AUX permite conexão com mp3 players externos ou outros dispositivos de áudio para escuta adicional
Dobras para armazenamento conveniente
O design do tampão fino reduz a interferência potencial com ferramentas, armas, máquinas, etc.
CA 42.110
Seleção de recomendações de encaixe e manutenção do protetor auditivo
Evite a superproteção em ambientes de ruído mínimo – ao selecionar o melhor protetor auditivo para sua situação, considere os níveis de ruído e sua necessidade de se comunicar com colegas de trabalho ou ouvir sinais de alerta no trabalho
Inspecione e desgaste:
Leia e siga todas as instruções de ajuste do produto
Remova todo o cabelo por baixo das almofadas da orelha.
Higiene e manutenção:
Inspecione regularmente earcups e almofadas de ouvido para rachaduras e vazamentos –descarte se os protetores estiverem visivelmente danificados ou comprometidos
Limpe as conchas e almofadas de ouvido regularmente com sabão e água suaves
Substitua as almofadas e as pastilhas de espuma a cada 6-8 meses sob desgaste normal, a cada 3-4 meses com uso pesado ou em climas úmidos/extremos
O ajuste inadequado deste dispositivo reduzirá sua eficácia no ruído atenuante. Consulte as instruções contidas no pacote para o ajuste adequado.
Indústrias recomendadas/Uso
Agricultura, Química, Construção, Proteção contra Incêndios, Silvicultura, Governo, Aplicação da Lei, Manufatura, Medicina, Militar, Mineração, Serviços Municipais, Petróleo e Gás, Farmacêutico, Aço e Metais, Transporte, Utilidades, Soldagem.
Outros
- High Visibility
- Não
- Cuidados e Manutenção
- ver guia visão geral
- Dielétrico
- Não
- Classificação SLC80
- 24 Classe 4
- Família de produtos
- Impacto®
- Single Number Rating
- 25 decibel
- Canada Class
- B
- Classificação de redução de ruído
- 22 decibel
- Material da concha da orelha
- Abs
- Material da bandana
- Fio de aço, EVA, PVC, Têxtil
Outros
- High Visibility
- Não
- Cuidados e Manutenção
- ver guia visão geral
- Dielétrico
- Não
- Classificação SLC80
- 24 Classe 4
- Família de produtos
- Impacto®
- Single Number Rating
- 25 decibel
- Canada Class
- B
- Classificação de redução de ruído
- 22 decibel
- Material da concha da orelha
- Abs
- Material da bandana
- Fio de aço, EVA, PVC, Têxtil
- High Visibility : Não
- Cuidados e Manutenção : ver guia visão geral
- Dielétrico : Não
- Classificação SLC80 : 24 Classe 4
- Família de produtos : Impacto®
- Single Number Rating : 25 decibel
- Canada Class : B
- Classificação de redução de ruído : 22 decibel
- Material da concha da orelha : Abs
- Material da bandana : Fio de aço, EVA, PVC, Têxtil