Abafadores eletrônicos
Sync® Wireless
Proteção contra ruídos perigosos, mantendo-o conectado ao que importa. Conectividade com um dispositivo móvel via Bluetooth®, CA 45.249
- Fácil apertar par de conectividade de botão com dispositivo móvel via Bluetooth®
- Botões de controle de volume
- A tecnologia patenteada de controle de fluxo de ar reduz o som em todas as frequências sem aumentar o tamanho ou o peso do earcup; inclui vários níveis de atenuação
- Luzes coloridas piscando para indicar diferentes configurações
- Microfone de boom robusto, para uso industrial robusto
- Microfone de boom com windsock, para clareza de voz em ambientes de alto ruído
- Cabo de carregamento micro USB e carregador de parede incluído (o tempo total de carga é ~5 horas)
- Bateria de íon de lítio incorporada com mais de 12 horas de vida útil da massa durante o streaming
- CA 45.249
- Seleção de recomendações de encaixe e manutenção de earmuff:
- Evite a superproteção em ambientes de ruído mínimo – ao selecionar o melhor earmuff para sua situação, considere os níveis de ruído e sua necessidade de se comunicar com colegas de trabalho ou ouvir sinais de alerta no trabalho
- Inspecione e desgaste:
- Leia e siga todas as instruções de ajuste de earmuff
- Remova todo o cabelo por baixo das almofadas da orelha.
- Higiene e manutenção:
- Inspecione regularmente earcups e almofadas de ouvido para rachaduras e vazamentos – descarte se os earcups estiverem visivelmente danificados ou comprometidos
- Limpe as earcups e almofadas de ouvido regularmente com sabão e água suaves
- Substitua as almofadas e as pastilhas de espuma a cada 6-8 meses sob desgaste normal, a cada 3-4 meses com uso pesado ou em climas úmidos/extremos
Indústrias recomendadas/Uso
Agricultura, Química, Construção, Proteção contra Incêndios, Silvicultura, Governo, Aplicação da Lei, Manufatura, Medicina, Militar, Mineração, Serviços Municipais, Petróleo e Gás, Farmacêutico, Aço e Metais, Transporte, Utilidades, Soldagem
Outros
- Headband Material
- Fio de aço, EVA, PVC, Têxtil
- Dielectric
- Não
- SLC80 Rating
- 31 Classe 5
- Care and Maintenance
- ver guia visão geral
- Product Family
- Sync®
- Ear Shell Material
- Abs
Outros
- Headband Material
- Fio de aço, EVA, PVC, Têxtil
- Dielectric
- Não
- SLC80 Rating
- 31 Classe 5
- Care and Maintenance
- ver guia visão geral
- Product Family
- Sync®
- Ear Shell Material
- Abs
- Headband Material : Fio de aço, EVA, PVC, Têxtil
- Dielectric : Não
- SLC80 Rating : 31 Classe 5
- Care and Maintenance : ver guia visão geral
- Product Family : Sync®
- Ear Shell Material : Abs