Abafadores
VeriShield™ Série 100 Abafadores Passivos
Soluções que os trabalhadores querem usar. Proteção auditiva superior em um design leve. Abafadores para proteção auditiva só são eficazes quando utilizados, por isso o conforto é essencial.
Principais recursos
1) Tecnologia Air Flow Control; (saiba mais).
2) Maior amplitude de tamanhos
- Se encaixa confortavelmente em uma maior gama de tamanhos de cabeça
- 17% mais ajustável que as versões anteriores
3) Maior abertura da concha auditiva
- Ideal para trabalhadores com orelhas maiores, ou que utilizam aparelhos auditivos. A área de abertura da concha auditiva aumentou cerca de 16% em relação as versões anteriores
4) Leve – haste almofadada e design de concha interna defletora (patente pendente)
- Construído em haste de aço almofadado e micro ajustes para encaixe perfeito ao redor da orelha
5) Almofadas de espuma com memória
- Nova e exclusiva espuma com memória que combina espumas mais densas e macias que os modelos anteriores, para maior conforto e atenuação
- Reduz a pressão na cabeça e aumenta o conforto Integração com demais EPIs
Setores/Usos recomendados
- Agricultura
- Construção
- Proteção Contra Incêndio
- Serviços Alimentícios
- Administração Florestal
- Governo
- Segurança Pública
- Manufatura
- Medicina
- Militar
- Órgãos Públicos
- Petróleo e Gás
- Farmacêutico
- Metalurgia
- Transporte
- Soldagem
- Energia Eólica
Perigos
- Ruído
Regulamentações
- BNT NBR 16076-2016/ANSI S12.6 -
- ANSI S3.19-1974; ANSI S12.6-1997; ANSI S12.6-2008; ISO 4869-1:1990 (EM-24869-1 : 1992) -
- 29 CFR 1910.95 - OSHA Occupational Noise Exposure (US) -
- S3.19-1974 - Attenuation Test Protocol (US) -
- Part II, (R.S.C. 1985, c. L-2) - Canada Labour Code -
- Z94.2-1994 - Attenuation Test Protocol (CAN) -
Informações sobre a garantia