Respirador Purificador de Ar (APR)
Respiradores Reutilizáveis Série N
A Honeywell Industrial Safety oferece uma variedade de máscaras que podem ser configuradas para Respiradores Purificadores de Ar, Respiradores Purificadores de Ar Motorizados (PAPR), e Respiradores de Suprimento de Ar de Fluxo Contínuo (CF-SAR).
Principais recursos
A máscara Série 6500 Opti-Fit inclui não só as características preferenciais e benefícios da Opti-Fit, mas também apresenta atualizações e melhorias adicionais.
- Ampla área de visualização para visibilidade sem distorções e com claridade óptica
- Lentes depolicarbonato com campo de visão de 200° que atendem às normas ANSI para alto impacto
- Copa nasal de silicone que oferece um ajuste suave para uso durante todo o dia
- Área de vedação de silicone que fornece excelente ajuste facial
- Escolha entre o tirante de cabeça de 5 pontos ou rede de malha industrial para manter os trabalhadores confortáveis e em conformidade
- MELHORIA! O tirante de cabeça de 5 pontos reforçado oferece ajuste rápido e fácil
- MELHORIA! O conector do cartucho com rosca mais profundo praticamente elimina desligamentos acidentais e exposição do trabalhador aos contaminantes
- NOVO! Aprovado para aceitar cartuchos e fi ltros da série N, utilizando a mesma plataforma de cartucho das Série, 7700, 5500 e 7600. Mais escolhas, mais simples de manter!
- MELHORIA! A porta de entrada para conexão frontal com linha de ar já vem no modelo padrão
Setores/Usos recomendados
- Agricultura
- Químico
- Construção
- Governo
- Manufatura
- Mineração
- Petróleo e Gás
- Metalurgia
- Utilitários
Perigos
- Abrasão
- Risco Biológico
- Químico
- Contaminação
- Gases, Vapores e Fumaça
Regulamentações