Instrumento de respiração autônomo (SCBA)
Máscara autônoma Fenzy
Máscara autônoma designada para combate a incêndio e indústrias de óleo e gás. Atende aos requisitos da norma brasileira e européia.
Principais recursos
- Arreio não metálico, ergonômico e anti-chama
- Três pontos para segurar o equipamento
- Tiras nos ombros e cintura acolchoada
- Perfeita distribuição de peso
- Cilindros de 6L/200 bar a 9L/300 bar
- Suporte de cilindro ajustável
- Redutor com opção de saída carona para resgate
- Cinturão com tiras de fibra aramida
- Tiras fluorescentes nos ombros e cinto
- Alarme de pressão baixa próximo ao ouvido
- Redutores com válvula de segurança
- Botão by-pass
- Máscara facial completa com diafragma de voz
Setores/Usos recomendados
- Químico
- Proteção Contra Incêndio
- Governo
- Segurança Pública
- Manufatura
- Petróleo e Gás
- Metalurgia
Perigos
- Partículas volantes
- Risco Biológico
- Químico
- Espaço Confinado
- Contaminação
- Fogo
- Gases, Vapores e Fumaça
Regulamentações
- EN 137:2006 - • Type 2 • CE0194/0060 • ISO 9001 • Bureau Veritas for Marine use (SOLAS, MSC and MED)
- NBR 13716 - Equipamentos de Proteção Respiratória - Máscara autônoma de ar comprimido com circuito aberto
Marca histórica