Resolvers
Resolvers convert mechanical shaft position to an electrical signal that represents the actual shaft angle.
Resolvers are rotary and angle absolute position sensors that provide non-contact measurement for 360° sensing, enhanced accuracy, resolution, and repeatability under severe environmental conditions. They are inherently radiation hardened and offer durable electromagnetic compatibility (EMC) performance.
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc