- Produtos para teste e medição
- Load Cells
- S & Z Beam Style Load Cells
S & Z Beam Style Load Cells
Economical designs combine a compact form with high precision to produce a superior tension force transducer; 20 kg to 1000 kg, 1000 kg to 20000 kg.
Honeywell S and Z type beam load cells combine both a compact form and high precision to produce a superior tension force transducer. The one-piece S-shaped design is constructed of one-piece, nickel-plated alloy steel and achieves maximum non-linearity of 0.02% or 0.03% in load ranges from 20 kg to 20000 kg.
If you need special modifications or a complete custom design to meet your unique requirements, please don’t hesitate to contact us.
Vamos nos conectar!
Inscreva-se para receber comunicação exclusiva da Honeywell, incluindo atualizações de produtos, informações técnicas, novas ofertas, eventos e notícias, pesquisas, ofertas especiais e tópicos relacionados por telefone, e-mail e outras formas de comunicação eletrônica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc
Maximum File Size
Maximum Files Exceeded
Devido à inatividade você será desconectado 000 segundas.