/content/sps/de/de/search-results.html

Etiketten & Tags

Duratherm II Thermodirekt Etikett

Duratherm II Thermodirekt Etikett

Überblick

Honeywell bietet Ihnen eine große Auswahl an Etiketten und Anhängern, um verschiedene Drucktechnologien und Ihre unterschiedlichen Anwendungsanforderungen zu unterstützen. Es sind sowohl Papier- als auch Barcodeaufkleber erhältlich, die sowohl mit Thermodirekt- als auch mit Thermotransferdruckern verwendet werden können.Unsere Thermodirekt Etiketten von Duratherm™: werden mit einer thermosensitiven Schicht überzogen, die das Druckbild in direktem Kontakt mit dem Druckkopf erzeugt. Wir bieten auch Thermodirektprodukte mit einer Schutzschicht an. Für Anwendungen, wo ein vorzeitiges Verblassen des Druckbildes (etwa durch Luftfeuchtigkeit oder Abrieb) zu befürchten ist.

  • Geringer Abriebwiderstand.
  • Nur innerhalb von Gebäuden.
  • Min. Anw. Temp. 32 °:F Gebrauchstemp. -4 °: bis 120 °:F.
  • Geringe chemische Beständigkeit

Unser Thermodirekt-Etikett ist in verschiedenen gängigen Formaten für den hochwertigen und kostengünstigen Druck in verschiedenen Umgebungen und Anwendungen erhältlich.Thermodirekt-Etiketten benötigen kein Farbband zum Bedrucken, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen es auf Vertraulichkeit ankommt. Thermodirekt-Druckermaterialien haben eine wärmeempfindliche Schicht, die durch direkten Kontakt mit dem Druckkopf abgebildet wird. Das Ergebnis ist ein Muster aus schwarzen Punkten, die Text, Barcodes oder Grafiken bilden.Unser Duratherm™: Produktportfolio umfasst eine breite Palette von Druckerzubehörprodukten, die die Leistung an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen und eine hervorragende Druckqualität für alle Branchenanforderungen liefern. Das Duratherm-Angebot umfasst Thermodirekt-Etiketten für den Einsatz mit sichtbaren und Infrarot-Scannern, die für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und hohem Oberflächenabrieb sowie für Anwendungen mit hohen Druckgeschwindigkeiten entwickelt wurden.

Produktdetails

Funktionen

  • Formfaktoren
    • Zickzackfaltung
    • Rolle
  • Anwendung
    • Tickets auswählen
    • Empfangen
    • Transport und Logistik
    • Versand
    • Prozess läuft
    • Warenumschlag
  • Zur Verwendung mit
    • Drucker
  • Flächenmaterial
    • Papier
  • Produkttyp
    • Bezeichnung
  • Kompatibles Farbband
    • Nicht verfügbar

Dimensionen

  • Rollendurchmesser
    • 5 inch
    • 2.5 inch
    • 8 inch
    • 2.6 inch
    • 2.25 inch
  • Kerngrößen
    • 3
    • 1
    • 0.75

Printing Specifications

  • Druckmethode
    • Thermodirekt

Medien

  • Klebstoffarten
    • Dauerhaftes Acryl

Funktionen

  • Formfaktoren
    • Zickzackfaltung
    • Rolle
  • Anwendung
    • Tickets auswählen
    • Empfangen
    • Transport und Logistik
    • Versand
    • Prozess läuft
    • Warenumschlag
  • Zur Verwendung mit
    • Drucker
  • Flächenmaterial
    • Papier
  • Produkttyp
    • Bezeichnung
  • Kompatibles Farbband
    • Nicht verfügbar

Dimensionen

  • Rollendurchmesser
    • 5 inch
    • 2.5 inch
    • 8 inch
    • 2.6 inch
    • 2.25 inch
  • Kerngrößen
    • 3
    • 1
    • 0.75

Printing Specifications

  • Druckmethode
    • Thermodirekt

Medien

  • Klebstoffarten
    • Dauerhaftes Acryl
  • Formfaktoren : Zickzackfaltung|Rolle
  • Anwendung : Tickets auswählen|Empfangen|Transport und Logistik|Versand|Prozess läuft|Warenumschlag
  • Zur Verwendung mit : Drucker
  • Flächenmaterial : Papier
  • Produkttyp : Bezeichnung
  • Kompatibles Farbband : Nicht verfügbar
  • Rollendurchmesser : 5 inch|2.5 inch|8 inch|2.6 inch|2.25 inch
  • Kerngrößen : 3|1|0.75
  • Druckmethode : Thermodirekt
  • Klebstoffarten : Dauerhaftes Acryl
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
E24612
Image
SKU
Description
alt
E24612