Quittungspapier
Duratherm-Quittungspapier
Duratherm-Quittungspapier
Das Honeywell Duratherm Thermodirekt-Quittungspapier ist das richtige Verbrauchsmaterial für alle Ihre Anforderungen an den mobilen Quittungsdruck und liefert eine hervorragende, zuverlässig scharfe Druckqualität für Text und Grafik. Duratherm-Belege sind gemeinsam mit Honeywell-Druckern entwickelt worden, so dass Sie sich auf eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer des Druckkopfes verlassen können, wenn Sie diese Produkte zusammen verwenden.Duratherm-Belege sind vorrätig und in beschichteter und unbeschichteter Ausführung verfügbar. Sie sind für ’:die meisten allgemeinen Beleganwendungen gut geeignet. Kundenspezifische Produkte –: einschließlich Selbstklebeetiketten –: sind ebenfalls verfügbar, um den anspruchsvollen Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden.
- Nur innerhalb von Gebäuden
- Max. Betriebstemp. 200 °:F
- Geringe chemische Beständigkeit
- Geringer Abriebwiderstand