Bänder
Harz-Farbband der TMX3000-Serie
Harz-Farbband der TMX3000-Serie
In Verbindung mit kompatiblen Etiketten und Labels von Duratran™: und FanTastock™: erzeugen unsere Thermotransferfarbbänder scharfen Text und Barcodes auf einer breiten Palette von Materialien, sowohl in Papierform als auch auf Folien, mit hervorragender Haltbarkeit.Medien-Produkte von Honeywell –: einschließlich Etiketten, Anhänger und ThermaMAX™: Thermotransferfarbbänder –: sind so konzipiert, dass sie zusammen eine optimale Leistung erbringen. Die empfohlenen Kombinationen entnehmen Sie bitte den Produktprofilen unter ThermaMAX.
- Tintenschmelzpunkt 230 °:F
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Hoher Abriebwiderstand
- Innen-/Außenbereich
In Verbindung mit kompatiblen Etiketten erzeugt Honeywells ThermaMAX TMX3000-Farbband extrem haltbare Bilder, die problemlos drei Jahre oder länger Regen, Schnee und UV-Strahlung im Freien standhalten. Die hoch abriebfesten Druckbilder überstehen auch extrem anspruchsvolle Umgebungen, in denen die Etiketten stark beansprucht werden. Das ThermaMAX TMX3000-Farbband ist ideal geeignet für Etiketten-Materialien wie:
- FanTastock Polyester-Etikett
- Duratran Glänzendes Polyimid-Etikett
Funktionen
- Zur Verwendung mit
- Drucker
- Anwendung
- Komponenten für die Luft- und Raumfahrt
- Elektronik-Etiketten
- Bauprodukte
- Trommeletiketten
- Geräte-Etiketten
- Öl- und Gasindustrie
- Rasen- und Gartengeräte
- Medizinische Geräte
- Medizinische Proben
- Verfolgung von Wertgegenständen
- Automobil-Komponenten
- Industrie-Behälter
- Beschichtungsmaterial
- Harz
Dimensionen
- Kerngrößen
- 1
- 0.5
Medien
- Farbe der Tinte
- Schwarz
- Wicklungsoptionen
- Eingang
- Ausgang
Funktionen
- Zur Verwendung mit
- Drucker
- Anwendung
- Komponenten für die Luft- und Raumfahrt
- Elektronik-Etiketten
- Bauprodukte
- Trommeletiketten
- Geräte-Etiketten
- Öl- und Gasindustrie
- Rasen- und Gartengeräte
- Medizinische Geräte
- Medizinische Proben
- Verfolgung von Wertgegenständen
- Automobil-Komponenten
- Industrie-Behälter
- Beschichtungsmaterial
- Harz
Dimensionen
- Kerngrößen
- 1
- 0.5
Medien
- Farbe der Tinte
- Schwarz
- Wicklungsoptionen
- Eingang
- Ausgang
- Zur Verwendung mit : Drucker
- Anwendung : Komponenten für die Luft- und Raumfahrt|Elektronik-Etiketten|Bauprodukte|Trommeletiketten|Geräte-Etiketten|Öl- und Gasindustrie|Rasen- und Gartengeräte|Medizinische Geräte|Medizinische Proben|Verfolgung von Wertgegenständen|Automobil-Komponenten|Industrie-Behälter
- Beschichtungsmaterial : Harz
- Kerngrößen : 1|0.5
- Farbe der Tinte : Schwarz
- Wicklungsoptionen : Eingang|Ausgang