Terminal de chambre
Terminal de chambre sans afficheur, avec appel médecin
Identique à l’article 76921B1, mais sans afficheur ni touches multifonctions.
Part-No.: 76920B1
Identique à l’article 76921B1, mais sans afficheur ni touches multifonctions.
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 145 mm H: 37.5 mm H: 250 mm (socle de raccordement en saillie inclus)
- Montage
- Montage en saillie, encastré ou sur cloison creuse
Autres
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 145 mm H: 37.5 mm H: 250 mm (socle de raccordement en saillie inclus)
- Montage
- Montage en saillie, encastré ou sur cloison creuse
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Dimensions : L: 145 mm H: 37.5 mm H: 250 mm (socle de raccordement en saillie inclus)
- Montage : Montage en saillie, encastré ou sur cloison creuse