/content/sps/fr/fr/search-results.html

Unités de chambres

Plaque de recouvrement avec la touche verte

Plaque de recouvrement pour le module d'interruption, équipé d'une touche d'arrêt, de couleur verte. Position des touches en haut à gauche.

Aperçu

Part-No.: 88881H4N

Plaque de recouvrement pour le module d'interruption, équipé d'une touche d'arrêt, de couleur verte. Position des touches en haut à gauche.

Utilisation en liaison avec le jeu de joints pour améliorer la classe de protection IP (IP x4).

Accessoires

88160B Kit d'étanchéité pour les unités d’installation standard
88914A5 Cadre pour plaque de recouvrement simple
88914B5 Cadre pour plaque de recouvrement double
88914C5 Cadre pour plaque de recouvrement triple

Caractéristiques

Autres

  • Couleur
    • Blanc, RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 68 mm  H: 68 mm

Autres

  • Couleur
    • Blanc, RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 68 mm  H: 68 mm
  • Couleur : Blanc, RAL 9016
  • Dimensions : L: 68 mm  H: 68 mm