Unités de chambres
Plaque de recouvrement avec la touche verte
Plaque de recouvrement pour le module d'interruption, équipé d'une touche d'arrêt, de couleur verte. Position des touches en haut à gauche.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 88881H4N
Plaque de recouvrement pour le module d'interruption, équipé d'une touche d'arrêt, de couleur verte. Position des touches en haut à gauche.
Utilisation en liaison avec le jeu de joints pour améliorer la classe de protection IP (IP x4).
Accessoires
88160B Kit d'étanchéité pour les unités d’installation standard
88914A5 Cadre pour plaque de recouvrement simple
88914B5 Cadre pour plaque de recouvrement double
88914C5 Cadre pour plaque de recouvrement triple
Autres
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
- Couleur
- Blanc, RAL 9016
Autres
- Dimensions
- L: 68 mm H: 68 mm
- Couleur
- Blanc, RAL 9016
- Dimensions : L: 68 mm H: 68 mm
- Couleur : Blanc, RAL 9016