Unités d'appel spéciales
Tapis de pression avec contact câblé
Tapis sensoriel sensible à la pression en version lourde et autoportante.
Autres
- Dimensions
- L: 700 mm H: 9 mm H: 1100 mm (Tapis de pression)
- Indice de protection
- IP 64
Autres
- Dimensions
- L: 700 mm H: 9 mm H: 1100 mm (Tapis de pression)
- Indice de protection
- IP 64
- Dimensions : L: 700 mm H: 9 mm H: 1100 mm (Tapis de pression)
- Indice de protection : IP 64