/content/sps/fr/fr/search-results.html

Modules électroniques et lampes de couloir Systevo

Socle de raccordement EM 140 avec bus lit, blanc

Socle de raccordement pour module électronique de chambre EM 140 avec bus lit.

Aperçu

Part-No.: 72571Z2

Socle de raccordement pour module électronique de chambre EM 140 avec bus lit.

Information additionnelle

Arrêté à partir de la fin de l'année 2021

Contenu de la livraison

Socle de raccordement, bornes de raccordement

Caractéristiques

Autres

  • Couleur
    • blanc type RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 158 mm  H: 110 mm  P: 35 mm
  • Matières
    • PC + ABS - FR

Autres

  • Couleur
    • blanc type RAL 9016
  • Dimensions
    • L: 158 mm  H: 110 mm  P: 35 mm
  • Matières
    • PC + ABS - FR
  • Couleur : blanc type RAL 9016
  • Dimensions : L: 158 mm  H: 110 mm  P: 35 mm
  • Matières : PC + ABS - FR