Monture fixe
HF811
Scanner à montage fixe
Fonctions
- Équipements
- Prêt pour le réseau
Dimensions
- Dimensions
- (H x L x P) : 70 mm x 55 mm x 45 mm
Scanning Specifications
- Luminosité
- De 0 à 100 000 lux
- Mode de lecture
- Imageur 2D
- Décodage
- 1D
- 2D (QR, Datamatrix, Maxicode, Aztec)
- DPM
- PDF417
- Profondeur de champ
- 0 à 1000 mm
Hardware
- Interface avec le système hôte
- Ethernet, RS232, RS485
- Sans fil
- Non
Environmental
- Humidité de fonctionnement
- De 0 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation)
- Plage de température de stockage
- -20 ̊C à 70 ̊C
Standards & Approvals
- Indices de protection
- IP65
Network
- Protocoles de communication
- Protocole Bus (Profinet, EthernetIP, Modbus TCP) voltage alternating current
- RS232 voltage alternating current
- RS485 voltage alternating current
- TCP/IP voltage alternating current
Autres
- Candidature
- Montage fixe industriel
- Pour une utilisation avec
- Scanners portatifs auxiliaires
- Facteur de forme
- Lecteur à connecteur
- Tension d'entrée
- 10 à 26,5 volts
- Températures d’utilisation
- De 0 °C à 50 °C
- Durée de la garantie
- 3 ans
- Type de connecteur d’alimentation
- M12
Fonctions
- Équipements
- Prêt pour le réseau
Dimensions
- Dimensions
- (H x L x P) : 70 mm x 55 mm x 45 mm
Scanning Specifications
- Luminosité
- De 0 à 100 000 lux
- Mode de lecture
- Imageur 2D
- Décodage
- 1D
- 2D (QR, Datamatrix, Maxicode, Aztec)
- DPM
- PDF417
- Profondeur de champ
- 0 à 1000 mm
Hardware
- Interface avec le système hôte
- Ethernet, RS232, RS485
- Sans fil
- Non
Environmental
- Humidité de fonctionnement
- De 0 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation)
- Plage de température de stockage
- -20 ̊C à 70 ̊C
Standards & Approvals
- Indices de protection
- IP65
Network
- Protocoles de communication
- Protocole Bus (Profinet, EthernetIP, Modbus TCP) voltage alternating current
- RS232 voltage alternating current
- RS485 voltage alternating current
- TCP/IP voltage alternating current
Autres
- Candidature
- Montage fixe industriel
- Pour une utilisation avec
- Scanners portatifs auxiliaires
- Facteur de forme
- Lecteur à connecteur
- Tension d'entrée
- 10 à 26,5 volts
- Températures d’utilisation
- De 0 °C à 50 °C
- Durée de la garantie
- 3 ans
- Type de connecteur d’alimentation
- M12
- Candidature : Montage fixe industriel
- Équipements : Prêt pour le réseau
- Pour une utilisation avec : Scanners portatifs auxiliaires
- Facteur de forme : Lecteur à connecteur
- Dimensions : (H x L x P) : 70 mm x 55 mm x 45 mm
- Luminosité : De 0 à 100 000 lux
- Mode de lecture : Imageur 2D
- Décodage : 1D|2D (QR, Datamatrix, Maxicode, Aztec)|DPM|PDF417
- Profondeur de champ : 0 à 1000 mm
- Interface avec le système hôte : Ethernet, RS232, RS485
- Sans fil : Non
- Tension d'entrée : 10 à 26,5 volts
- Températures d’utilisation : De 0 °C à 50 °C
- Humidité de fonctionnement : De 0 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation)
- Plage de température de stockage : -20 ̊C à 70 ̊C
- Indices de protection : IP65
- Durée de la garantie : 3 ans
- Type de connecteur d’alimentation : M12
- Protocoles de communication : Protocole Bus (Profinet, EthernetIP, Modbus TCP) voltage alternating current|RS232 voltage alternating current|RS485 voltage alternating current|TCP/IP voltage alternating current