Libre Service
Solaris XP 7990G
Scanner à fente verticale
Dimensions
- Dimensions
- L x H x P : 148 mm x 152 mm x 85 mm (5,83 pouces x 5,98 pouces x 3,35 pouces)
Scanning Specifications
- Tolérance au mouvement
- 6 m/s
- Mode de lecture
- Imageur 2D
- Luminosité
- De 0 à 100 000 lux
- Décodage
- 1D, 2D, PDF, Postal, OCR
Hardware
- Sans fil
- Non
- Interface avec le système hôte
- USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485)
- Type de moteur
- XP
Environmental
- Plage de température de stockage
- De -20 °C à 60 °C / De -4 °F à 140 °F
- Humidité de fonctionnement
- De 0 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation)
Standards & Approvals
- Indices de protection
- IP53
Autres
- Pour une utilisation avec
- Scanners portatifs auxiliaires
- Facteur de forme
- Lecteur à connecteur
- Candidature
- Commerce
- Tension d'entrée
- 5,2 volts
- Températures d’utilisation
- De 0 °C à 40 C (de 32 °F à 104 °F)
- Durée de la garantie
- 3 ans
Dimensions
- Dimensions
- L x H x P : 148 mm x 152 mm x 85 mm (5,83 pouces x 5,98 pouces x 3,35 pouces)
Scanning Specifications
- Tolérance au mouvement
- 6 m/s
- Mode de lecture
- Imageur 2D
- Luminosité
- De 0 à 100 000 lux
- Décodage
- 1D, 2D, PDF, Postal, OCR
Hardware
- Sans fil
- Non
- Interface avec le système hôte
- USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485)
- Type de moteur
- XP
Environmental
- Plage de température de stockage
- De -20 °C à 60 °C / De -4 °F à 140 °F
- Humidité de fonctionnement
- De 0 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation)
Standards & Approvals
- Indices de protection
- IP53
Autres
- Pour une utilisation avec
- Scanners portatifs auxiliaires
- Facteur de forme
- Lecteur à connecteur
- Candidature
- Commerce
- Tension d'entrée
- 5,2 volts
- Températures d’utilisation
- De 0 °C à 40 C (de 32 °F à 104 °F)
- Durée de la garantie
- 3 ans
- Pour une utilisation avec : Scanners portatifs auxiliaires
- Facteur de forme : Lecteur à connecteur
- Candidature : Commerce
- Dimensions : L x H x P : 148 mm x 152 mm x 85 mm (5,83 pouces x 5,98 pouces x 3,35 pouces)
- Tolérance au mouvement : 6 m/s
- Mode de lecture : Imageur 2D
- Luminosité : De 0 à 100 000 lux
- Décodage : 1D, 2D, PDF, Postal, OCR
- Sans fil : Non
- Interface avec le système hôte : USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485)
- Type de moteur : XP
- Tension d'entrée : 5,2 volts
- Plage de température de stockage : De -20 °C à 60 °C / De -4 °F à 140 °F
- Températures d’utilisation : De 0 °C à 40 C (de 32 °F à 104 °F)
- Humidité de fonctionnement : De 0 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation)
- Indices de protection : IP53
- Durée de la garantie : 3 ans