scanners portatifs ultra-robustes
Granit XP 1990iXLR
Scanner longue portée ultra-robuste Granit XP 1990iXLR
- Le modèle Granit™ XP XLR convient parfaitement aux opérations de lecture normale, en champ proche, des codes à barres 1D et 2D, ainsi qu’à la lecture à portée maximale des codes UPC jusqu’à 2 m (6,6 ft) et des codes 100 mil jusqu’à 24 m (79 ft).
- Le Granit™ XP offre des performances de lecture de haute qualité même lorsque les codes-barres sont endommagés et de mauvaise qualité. Les codes-barres de haute qualité sont lus et transmis rapidement.
- Le modèle XLR offre une visibilité de visée supérieure en intérieur et en extérieur. Le viseur plus lumineux et plus visible offre une visée plus précise et plus intuitive dans la gamme typique des conditions d’éclairage. Le système de viseur à la lumière du jour offre une visée précise en plein soleil.
- Conçu pour résister à des conditions difficiles, notamment des chutes de 3 m, 7 000 chutes de 1 m, des températures de fonctionnement de -30°C à 50°C et une étanchéité IP67, Granit XLR aide à réduire les coûts de maintenance et augmente la durée de fonctionnement des appareils.
Dimensions
- Dimensions
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
- 7.6 po x 3.0 po x 3.9 po
Scanning Specifications
- Profondeur de champ
- XLR Range
- Mode de lecture
- Imageur matriciel de loin de 1 280 x 800 pixels
- Imageur matriciel de près de 1 280 x 800 pixels
- Décodage
- 1D
- 2D
- Tolérance au mouvement
- Jusqu’à 4 500 mm/s (177 po/s)
- Luminosité
- 0 à 100 000 lux
Network
- Spécifications Bluetooth
- N/D
- Bluetooth
- Non
Hardware
- Interface avec le système hôte
- Connecteur de clavier
- RS-232 TTL
- USB
- Sans fil
- Non
- Type de viseur
- Laser
Electrical
- Batterie intelligente
- Non
Environmental
- Humidité de fonctionnement
- Max. 95 % d’humidité relative (sans condensation)
- Plage de température de stockage
- -40 °C à 70 °C
- -40°F à 158°F
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- 2,4 m (8 pi) : 20 chutes de 25 °C à 77 ºC (32°F à 122°F), 55 % HR
- 2 m (6,5 ft) : 50 chutes de -30°C à 50°C (-22°F à 122°F), HR non contrôlée
- 3 m (10 pi) : MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55 % HR
- 7 000 chutes de 1 m
- Indices de protection
- IP65
- IP67
Autres
- Candidature
- Scanner industriel
- Tension d'entrée
- 4 V c.c. à 5,5 V c.c.
- Consommation en marche
- 2,35 W (470 mA à 5 Vcc)
- Températures d’utilisation
- -40 °C à 70 °C
- -4 °F à 122 °F
- Durée de la garantie
- trois ans de garantie usine
- Type de connecteur d’alimentation
- Avec cordelette
Dimensions
- Dimensions
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
- 7.6 po x 3.0 po x 3.9 po
Scanning Specifications
- Profondeur de champ
- XLR Range
- Mode de lecture
- Imageur matriciel de loin de 1 280 x 800 pixels
- Imageur matriciel de près de 1 280 x 800 pixels
- Décodage
- 1D
- 2D
- Tolérance au mouvement
- Jusqu’à 4 500 mm/s (177 po/s)
- Luminosité
- 0 à 100 000 lux
Network
- Spécifications Bluetooth
- N/D
- Bluetooth
- Non
Hardware
- Interface avec le système hôte
- Connecteur de clavier
- RS-232 TTL
- USB
- Sans fil
- Non
- Type de viseur
- Laser
Electrical
- Batterie intelligente
- Non
Environmental
- Humidité de fonctionnement
- Max. 95 % d’humidité relative (sans condensation)
- Plage de température de stockage
- -40 °C à 70 °C
- -40°F à 158°F
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- 2,4 m (8 pi) : 20 chutes de 25 °C à 77 ºC (32°F à 122°F), 55 % HR
- 2 m (6,5 ft) : 50 chutes de -30°C à 50°C (-22°F à 122°F), HR non contrôlée
- 3 m (10 pi) : MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55 % HR
- 7 000 chutes de 1 m
- Indices de protection
- IP65
- IP67
Autres
- Candidature
- Scanner industriel
- Tension d'entrée
- 4 V c.c. à 5,5 V c.c.
- Consommation en marche
- 2,35 W (470 mA à 5 Vcc)
- Températures d’utilisation
- -40 °C à 70 °C
- -4 °F à 122 °F
- Durée de la garantie
- trois ans de garantie usine
- Type de connecteur d’alimentation
- Avec cordelette
- Candidature : Scanner industriel
- Dimensions : 192 mm x 76 mm x 100 mm|7.6 po x 3.0 po x 3.9 po
- Profondeur de champ : XLR Range
- Mode de lecture : Imageur matriciel de loin de 1 280 x 800 pixels|Imageur matriciel de près de 1 280 x 800 pixels
- Décodage : 1D|2D
- Tolérance au mouvement : Jusqu’à 4 500 mm/s (177 po/s)
- Luminosité : 0 à 100 000 lux
- Spécifications Bluetooth : N/D
- Bluetooth : Non
- Interface avec le système hôte : Connecteur de clavier|RS-232 TTL|USB
- Sans fil : Non
- Type de viseur : Laser
- Tension d'entrée : 4 V c.c. à 5,5 V c.c.
- Consommation en marche : 2,35 W (470 mA à 5 Vcc)
- Batterie intelligente : Non
- Humidité de fonctionnement : Max. 95 % d’humidité relative (sans condensation)
- Plage de température de stockage : -40 °C à 70 °C|-40°F à 158°F
- Températures d’utilisation : -40 °C à 70 °C|-4 °F à 122 °F
- Résistance aux chutes : 2,4 m (8 pi) : 20 chutes de 25 °C à 77 ºC (32°F à 122°F), 55 % HR|2 m (6,5 ft) : 50 chutes de -30°C à 50°C (-22°F à 122°F), HR non contrôlée|3 m (10 pi) : MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55 % HR|7 000 chutes de 1 m
- Indices de protection : IP65|IP67
- Durée de la garantie : trois ans de garantie usine
- Type de connecteur d’alimentation : Avec cordelette