scanners portatifs ultra-robustes
Granit XP 1991iXLR
Scanner longue portée ultra-robuste Granit™ XP 1991iXLR
- Le modèle Granit™ XP XLR convient parfaitement aux opérations de lecture normale, en champ proche, des codes à barres 1D et 2D, ainsi qu’à la lecture à portée maximale des codes UPC jusqu’à 2 m (6,6 ft) et des codes 100 mil jusqu’à 24 m (79 ft).
- Le Granit™ XP offre des performances de lecture de haute qualité même lorsque les codes-barres sont endommagés et de mauvaise qualité. Les codes-barres de haute qualité sont lus et transmis rapidement.
- Le modèle XLR offre une visibilité de visée supérieure en intérieur et en extérieur. Le viseur plus lumineux et plus visible offre une visée plus précise et plus intuitive dans la gamme typique des conditions d’éclairage. Le système de viseur à la lumière du jour offre une visée précise en plein soleil.
- Conçu pour résister à des conditions difficiles, notamment des chutes de 3 m, 7 000 chutes de 1 m, des températures de fonctionnement de -30°C à 50°C et une étanchéité IP67, Granit XLR aide à réduire les coûts de maintenance et augmente la durée de fonctionnement des appareils.
Dimensions
- Dimensions
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
- 7.6 po x 3.0 po x 3.9 po
Scanning Specifications
- Mode de lecture
- Imageur matriciel de loin de 1 280 x 800 pixels
- Imageur matriciel de près de 1 280 x 800 pixels
- Décodage
- 1D
- 2D
- Luminosité
- 0 à 100 000 lux
- Tolérance au mouvement
- Jusqu’à 4 500 mm/s (177 po/s)
- Nombre de lectures
- jusqu’à 50 000 lectures par charge
- Profondeur de champ
- XLR Range
Network
- Bluetooth
- Oui
- Spécifications Bluetooth
- Bluetooth v4.2 à sauts de fréquence adaptatifs (bande ISM) 2,4 GHz :
Hardware
- Sans fil
- Oui
- Type de viseur
- Laser
- Interface avec le système hôte
- Connecteur de clavier
- RS-232 TTL
- USB
Electrical
- Types de batteries
- lithium-ion
- Batterie intelligente
- Oui
Environmental
- Humidité de fonctionnement
- Max. 95 % d’humidité relative (sans condensation)
- Plage de température de stockage
- -40 °C à 70 °C
- -40°F à 158°F
Standards & Approvals
- Indices de protection
- IP65
- IP67
- Résistance aux chutes
- 2,4 m (8 pi) : 20 chutes de 25 °C à 77 ºC (32°F à 122°F), 55 % HR
- 2 m (6,5 pi) : 50 chutes de -30°C à 50°C (-22°F à 122°F), HR non contrôlée
- 3 m (10 pi) : MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55 % HR
- 7 000 chutes de 1 m
Autres
- Candidature
- Scanner industriel
- Tension d'entrée
- 4 V c.c. à 5,5 V c.c.
- Consommation en marche
- 5 W (1 000 mA à 5 Vcc)
- Températures d’utilisation
- -20 °C à 50 °C
- -4 °F à 122 °F
- Durée de la garantie
- trois ans de garantie usine
- Type de connecteur d’alimentation
- Sans fil
Dimensions
- Dimensions
- 192 mm x 76 mm x 100 mm
- 7.6 po x 3.0 po x 3.9 po
Scanning Specifications
- Mode de lecture
- Imageur matriciel de loin de 1 280 x 800 pixels
- Imageur matriciel de près de 1 280 x 800 pixels
- Décodage
- 1D
- 2D
- Luminosité
- 0 à 100 000 lux
- Tolérance au mouvement
- Jusqu’à 4 500 mm/s (177 po/s)
- Nombre de lectures
- jusqu’à 50 000 lectures par charge
- Profondeur de champ
- XLR Range
Network
- Bluetooth
- Oui
- Spécifications Bluetooth
- Bluetooth v4.2 à sauts de fréquence adaptatifs (bande ISM) 2,4 GHz :
Hardware
- Sans fil
- Oui
- Type de viseur
- Laser
- Interface avec le système hôte
- Connecteur de clavier
- RS-232 TTL
- USB
Electrical
- Types de batteries
- lithium-ion
- Batterie intelligente
- Oui
Environmental
- Humidité de fonctionnement
- Max. 95 % d’humidité relative (sans condensation)
- Plage de température de stockage
- -40 °C à 70 °C
- -40°F à 158°F
Standards & Approvals
- Indices de protection
- IP65
- IP67
- Résistance aux chutes
- 2,4 m (8 pi) : 20 chutes de 25 °C à 77 ºC (32°F à 122°F), 55 % HR
- 2 m (6,5 pi) : 50 chutes de -30°C à 50°C (-22°F à 122°F), HR non contrôlée
- 3 m (10 pi) : MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55 % HR
- 7 000 chutes de 1 m
Autres
- Candidature
- Scanner industriel
- Tension d'entrée
- 4 V c.c. à 5,5 V c.c.
- Consommation en marche
- 5 W (1 000 mA à 5 Vcc)
- Températures d’utilisation
- -20 °C à 50 °C
- -4 °F à 122 °F
- Durée de la garantie
- trois ans de garantie usine
- Type de connecteur d’alimentation
- Sans fil
- Candidature : Scanner industriel
- Dimensions : 192 mm x 76 mm x 100 mm|7.6 po x 3.0 po x 3.9 po
- Mode de lecture : Imageur matriciel de loin de 1 280 x 800 pixels|Imageur matriciel de près de 1 280 x 800 pixels
- Décodage : 1D|2D
- Luminosité : 0 à 100 000 lux
- Tolérance au mouvement : Jusqu’à 4 500 mm/s (177 po/s)
- Nombre de lectures : jusqu’à 50 000 lectures par charge
- Profondeur de champ : XLR Range
- Bluetooth : Oui
- Spécifications Bluetooth : Bluetooth v4.2 à sauts de fréquence adaptatifs (bande ISM) 2,4 GHz :
- Sans fil : Oui
- Type de viseur : Laser
- Interface avec le système hôte : Connecteur de clavier|RS-232 TTL|USB
- Tension d'entrée : 4 V c.c. à 5,5 V c.c.
- Consommation en marche : 5 W (1 000 mA à 5 Vcc)
- Types de batteries : lithium-ion
- Batterie intelligente : Oui
- Températures d’utilisation : -20 °C à 50 °C|-4 °F à 122 °F
- Humidité de fonctionnement : Max. 95 % d’humidité relative (sans condensation)
- Plage de température de stockage : -40 °C à 70 °C|-40°F à 158°F
- Indices de protection : IP65|IP67
- Résistance aux chutes : 2,4 m (8 pi) : 20 chutes de 25 °C à 77 ºC (32°F à 122°F), 55 % HR|2 m (6,5 pi) : 50 chutes de -30°C à 50°C (-22°F à 122°F), HR non contrôlée|3 m (10 pi) : MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55 % HR|7 000 chutes de 1 m
- Durée de la garantie : trois ans de garantie usine
- Type de connecteur d’alimentation : Sans fil