Portable
8675i
Le 8675i offre une lecture portative toujours à portée de main pour améliorer la productivité du flux de travail.
Une option de portée standard uniquement offre un coût d’acquisition plus faible pour les flux de travail à distance. Dans tous les aspects de sa conception, le 8675i a été optimisé pour l’ergonomie. La hauteur du doigt a été réduite au minimum pour éviter toute interférence dans l’environnement de travail. Toutes les surfaces de contact avec l’utilisateur ont été conçues pour le confort, un ajustement facile et une utilisation simple.
La bague de déclenchement est facile à permuter d’une configuration pour droitiers à une configuration pour gauchers, et la boucle de la bande de doigts est à la fois facile à utiliser et à profil bas pour éviter toute interférence entre les doigts. Le 8675i peut être converti de la bague au gant instantanément et sans outils. Le gant à sangle est simple, minimal et facilement ajustable pour couvrir la gamme d’utilisateurs. Fabriqués en matériaux non absorbants, les accessoires portables 8675i sont faciles à nettoyer avec des agents désinfectants approuvés.
Le 8675i a été conçu pour répondre aux besoins des flux de travail exigeants. Il est prêt à fonctionner en plusieurs équipes, avec une batterie facile à remplacer pour maintenir le scanner en marche. La batterie peut également être simplement remplacée lorsqu’elle se dégrade dans le cadre d’une utilisation normale, ce qui prolonge la durée de vie du 8675i.
Des témoins lumineux orientés vers l’utilisateur indiquent la connexion Bluetooth, l’état de charge de la batterie et même le moment où l’état de la batterie requiert un remplacement. La spécification de chute de 2 000 x ½ mètre, la meilleure de sa catégorie, garantit que le 8675i supportera les coups fréquents qu’un appareil portable dans un environnement au rythme effréné subira inévitablement. L’étanchéité IP65 et les larges températures de fonctionnement (-20 à 50 ºC, -4 à 122 ºF) font que les entrepôts non conditionnés, les environnements gelés ne sont pas un problème pour le 8675.
Un nouveau viseur extérieur permet un ciblage précis des codes-barres, même en plein jour, lorsque les viseurs laser ne sont pas visibles. Et l’intelligence opérationnelle simplifie la configuration, la surveillance et la gestion des dispositifs déployés.
Fonctions
- Dispositif compatible
- Hôtes Bluetooth tels qu’Android, Windows ou iOS
- Équipements
- Facteurs de forme de la bague ou du gant déclenché
Dimensions
- Dimensions
- 65,2 mm x 30,3 mm x 15,2 mmNEWLINE2,6 po x 1,2 po x 0,6 po)
Network
- Spécifications Bluetooth
- 5.1
Electrical
- Types de batteries
- Li-ion
Environmental
- Plage de température de stockage
- -20 C à 60 C
- Humidité de fonctionnement
- 0 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation)
Standards & Approvals
- Indices de protection
- IP65
- Résistance aux chutes
- 1,8 m sur le béton, dans toute la plage de températures de fonctionnement, selon MIL-STD 810G
- 2 000 chutes de 0,5 m (1,6 pi)
- Résistance aux vibrations
- Résiste aux vibrations de haute intensité de niveau I pendant le transport, conformément à la norme ASTM Pre-Shipment, Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems (D4169-98).
Autres
- Pour une utilisation avec
- Chargeurs et accessoires 8675i
- Facteur de forme
- Scanner portable
- Températures d’utilisation
- FR : -20 C à 50 C -10 C to 50 C
- Durée de la garantie
- Deux ans (un an pour la batterie)
Fonctions
- Dispositif compatible
- Hôtes Bluetooth tels qu’Android, Windows ou iOS
- Équipements
- Facteurs de forme de la bague ou du gant déclenché
Dimensions
- Dimensions
- 65,2 mm x 30,3 mm x 15,2 mmNEWLINE2,6 po x 1,2 po x 0,6 po)
Network
- Spécifications Bluetooth
- 5.1
Electrical
- Types de batteries
- Li-ion
Environmental
- Plage de température de stockage
- -20 C à 60 C
- Humidité de fonctionnement
- 0 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation)
Standards & Approvals
- Indices de protection
- IP65
- Résistance aux chutes
- 1,8 m sur le béton, dans toute la plage de températures de fonctionnement, selon MIL-STD 810G
- 2 000 chutes de 0,5 m (1,6 pi)
- Résistance aux vibrations
- Résiste aux vibrations de haute intensité de niveau I pendant le transport, conformément à la norme ASTM Pre-Shipment, Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems (D4169-98).
Autres
- Pour une utilisation avec
- Chargeurs et accessoires 8675i
- Facteur de forme
- Scanner portable
- Températures d’utilisation
- FR : -20 C à 50 C -10 C to 50 C
- Durée de la garantie
- Deux ans (un an pour la batterie)
- Pour une utilisation avec : Chargeurs et accessoires 8675i
- Facteur de forme : Scanner portable
- Dispositif compatible : Hôtes Bluetooth tels qu’Android, Windows ou iOS
- Équipements : Facteurs de forme de la bague ou du gant déclenché
- Dimensions : 65,2 mm x 30,3 mm x 15,2 mmNEWLINE2,6 po x 1,2 po x 0,6 po)
- Spécifications Bluetooth : 5.1
- Types de batteries : Li-ion
- Plage de température de stockage : -20 C à 60 C
- Humidité de fonctionnement : 0 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation)
- Températures d’utilisation : FR : -20 C à 50 C -10 C to 50 C
- Indices de protection : IP65
- Résistance aux chutes : 1,8 m sur le béton, dans toute la plage de températures de fonctionnement, selon MIL-STD 810G|2 000 chutes de 0,5 m (1,6 pi)
- Résistance aux vibrations : Résiste aux vibrations de haute intensité de niveau I pendant le transport, conformément à la norme ASTM Pre-Shipment, Standard Practice for Performance Testing of Shipping Containers and Systems (D4169-98).
- Durée de la garantie : Deux ans (un an pour la batterie)