Terminaux mobiles
Terminal mobile CT30 XP
Terminal mobile durable et gérable dans un ensemble élégant et léger
Fonctions
- Catégorie de boîtier
- Boîtier résistant aux désinfectants
- Équipements
- Compatible avec le socle universel
- Pour une utilisation avec
- Android
- Candidature
- Vente au détail de biens non durables, d’articles non alimentaires et de produits médicaux
- Caméra
- Caméra arrière 13 mégapixels ; Caméra avant 8 mégapixels
Dimensions
- Dimensions
- 154 mm x 76 mm x 12,6 mm (6,06 po x 2,99 po x 0,50 po)
Scanning Specifications
- Décodage
- Symbologies de code-barres 1D/2D
Network
- Spécifications Bluetooth
- V5.1 Bluetooth et BLE ; 2e BLE disponible sur toutes les références, à l’exception de CT30P-XXX-XXXXXNX. Les profils Bluetooth comprennent HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
- Spécifications GPS
- Prise en charge du récepteur GNSS simultané pour GPS, GLONASS, Galileo et Beidou
- Spécifications WWAN
- Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/UE) ; Compatible AT&T FirstNet ; LTE avancée prise en charge ; Jusqu’à 390 Mbit/s en liaison descendante LTE CAT13 et jusqu’à 75 Mbit/s en liaison montante LTE CAT5 : LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71 ; UMTS/HSPA+ (3G) : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 ; GSM : 850, 900, 1800, 1900 (quatre bandes)
- Spécifications WLAN
- Certifié Wi-Fi CT30P-X0N : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et 2x2 MU-MIMO ; Toutes les autres configurations : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; Toutes les références : 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- Spécifications RFID
- Lecteur NFC intégré, conforme aux normes ISO/CEI 14443 A, ISO/CEI 14443 B, ISO/CEI 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/CEI 18092 (Type F)
Software & Firmware
- Système d'exploitation
- Prise en charge garantie de chaque version d’Android 11 à Android 13 minimum, engagement de prise en charge d’Android 14 et Android 15, sous réserve de faisabilité
Memory & Data
- Mémoire
- 6 Go de RAM DDR4x, 64 Go de mémoire Flash UFS ; 4 Go de RAM DDR4x, 64 Go de mémoire flash UFS
Hardware
- Résolution d’affichage
- Haute définition intégrale (2160 x 1080)
- Vue du moteur de lecture
- Viseur laser
- Taille de l'écran
- 13,97 cm (5,5 po)
- Processeur
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2,0 GHz
- Modèle de moteur de lecture
- Honeywell S0703 VE ; Honeywell FlexRange
Electrical
- Capacité de batterie
- 3400 mAh
- Types de batteries
- Remplaçable entre les périodes de travail ; remplaçable à chaud
- Type de batterie
- Li-Ion ; batterie intelligente avec outils de diagnostic intégrés
Environmental
- Plage de température de stockage
- -30 °C à 70 °C (-22 °F à 158 °F)
- Humidité de fonctionnement
- 5 % à 95 % (sans condensation)
- Températures d’utilisation
- -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- 1,2 m (4 pi) sur du béton à une température de fonctionnement conforme à la norme MIL-STD 810H ; 1,5 m (5 pi) sur du béton à une température ambiante conforme à la norme MIL-STD 810H.
- Plus de 500 chutes d’une hauteur de 0,5 m (1,64 pi) selon la norme CEI 60068-2-32
- Indices de protection
- IP67
Service Terms
- Durée de la garantie
- Garantie usine d’un an
Autres
- Clavier
- Appareil à écran entièrement tactile
- Position de la caméra
- Arrière et avant
- Type de système d’exploitation
- Android
- Plateforme
- Mobility Edge
Fonctions
- Catégorie de boîtier
- Boîtier résistant aux désinfectants
- Équipements
- Compatible avec le socle universel
- Pour une utilisation avec
- Android
- Candidature
- Vente au détail de biens non durables, d’articles non alimentaires et de produits médicaux
- Caméra
- Caméra arrière 13 mégapixels ; Caméra avant 8 mégapixels
Dimensions
- Dimensions
- 154 mm x 76 mm x 12,6 mm (6,06 po x 2,99 po x 0,50 po)
Scanning Specifications
- Décodage
- Symbologies de code-barres 1D/2D
Network
- Spécifications Bluetooth
- V5.1 Bluetooth et BLE ; 2e BLE disponible sur toutes les références, à l’exception de CT30P-XXX-XXXXXNX. Les profils Bluetooth comprennent HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
- Spécifications GPS
- Prise en charge du récepteur GNSS simultané pour GPS, GLONASS, Galileo et Beidou
- Spécifications WWAN
- Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/UE) ; Compatible AT&T FirstNet ; LTE avancée prise en charge ; Jusqu’à 390 Mbit/s en liaison descendante LTE CAT13 et jusqu’à 75 Mbit/s en liaison montante LTE CAT5 : LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71 ; UMTS/HSPA+ (3G) : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 ; GSM : 850, 900, 1800, 1900 (quatre bandes)
- Spécifications WLAN
- Certifié Wi-Fi CT30P-X0N : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et 2x2 MU-MIMO ; Toutes les autres configurations : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; Toutes les références : 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- Spécifications RFID
- Lecteur NFC intégré, conforme aux normes ISO/CEI 14443 A, ISO/CEI 14443 B, ISO/CEI 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/CEI 18092 (Type F)
Software & Firmware
- Système d'exploitation
- Prise en charge garantie de chaque version d’Android 11 à Android 13 minimum, engagement de prise en charge d’Android 14 et Android 15, sous réserve de faisabilité
Memory & Data
- Mémoire
- 6 Go de RAM DDR4x, 64 Go de mémoire Flash UFS ; 4 Go de RAM DDR4x, 64 Go de mémoire flash UFS
Hardware
- Résolution d’affichage
- Haute définition intégrale (2160 x 1080)
- Vue du moteur de lecture
- Viseur laser
- Taille de l'écran
- 13,97 cm (5,5 po)
- Processeur
- Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2,0 GHz
- Modèle de moteur de lecture
- Honeywell S0703 VE ; Honeywell FlexRange
Electrical
- Capacité de batterie
- 3400 mAh
- Types de batteries
- Remplaçable entre les périodes de travail ; remplaçable à chaud
- Type de batterie
- Li-Ion ; batterie intelligente avec outils de diagnostic intégrés
Environmental
- Plage de température de stockage
- -30 °C à 70 °C (-22 °F à 158 °F)
- Humidité de fonctionnement
- 5 % à 95 % (sans condensation)
- Températures d’utilisation
- -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- 1,2 m (4 pi) sur du béton à une température de fonctionnement conforme à la norme MIL-STD 810H ; 1,5 m (5 pi) sur du béton à une température ambiante conforme à la norme MIL-STD 810H.
- Plus de 500 chutes d’une hauteur de 0,5 m (1,64 pi) selon la norme CEI 60068-2-32
- Indices de protection
- IP67
Service Terms
- Durée de la garantie
- Garantie usine d’un an
Autres
- Clavier
- Appareil à écran entièrement tactile
- Position de la caméra
- Arrière et avant
- Type de système d’exploitation
- Android
- Plateforme
- Mobility Edge
- Catégorie de boîtier : Boîtier résistant aux désinfectants
- Équipements : Compatible avec le socle universel
- Pour une utilisation avec : Android
- Candidature : Vente au détail de biens non durables, d’articles non alimentaires et de produits médicaux
- Caméra : Caméra arrière 13 mégapixels ; Caméra avant 8 mégapixels
- Dimensions : 154 mm x 76 mm x 12,6 mm (6,06 po x 2,99 po x 0,50 po)
- Décodage : Symbologies de code-barres 1D/2D
- Spécifications Bluetooth : V5.1 Bluetooth et BLE ; 2e BLE disponible sur toutes les références, à l’exception de CT30P-XXX-XXXXXNX. Les profils Bluetooth comprennent HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT
- Spécifications GPS : Prise en charge du récepteur GNSS simultané pour GPS, GLONASS, Galileo et Beidou
- Spécifications WWAN : Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/UE) ; Compatible AT&T FirstNet ; LTE avancée prise en charge ; Jusqu’à 390 Mbit/s en liaison descendante LTE CAT13 et jusqu’à 75 Mbit/s en liaison montante LTE CAT5 : LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71 ; UMTS/HSPA+ (3G) : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 ; GSM : 850, 900, 1800, 1900 (quatre bandes)
- Spécifications WLAN : Certifié Wi-Fi CT30P-X0N : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et 2x2 MU-MIMO ; Toutes les autres configurations : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; Toutes les références : 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
- Spécifications RFID : Lecteur NFC intégré, conforme aux normes ISO/CEI 14443 A, ISO/CEI 14443 B, ISO/CEI 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/CEI 18092 (Type F)
- Système d'exploitation : Prise en charge garantie de chaque version d’Android 11 à Android 13 minimum, engagement de prise en charge d’Android 14 et Android 15, sous réserve de faisabilité
- Mémoire : 6 Go de RAM DDR4x, 64 Go de mémoire Flash UFS ; 4 Go de RAM DDR4x, 64 Go de mémoire flash UFS
- Résolution d’affichage : Haute définition intégrale (2160 x 1080)
- Vue du moteur de lecture : Viseur laser
- Taille de l'écran : 13,97 cm (5,5 po)
- Processeur : Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2,0 GHz
- Modèle de moteur de lecture : Honeywell S0703 VE ; Honeywell FlexRange
- Capacité de batterie : 3400 mAh
- Types de batteries : Remplaçable entre les périodes de travail ; remplaçable à chaud
- Type de batterie : Li-Ion ; batterie intelligente avec outils de diagnostic intégrés
- Plage de température de stockage : -30 °C à 70 °C (-22 °F à 158 °F)
- Humidité de fonctionnement : 5 % à 95 % (sans condensation)
- Températures d’utilisation : -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
- Résistance aux chutes : 1,2 m (4 pi) sur du béton à une température de fonctionnement conforme à la norme MIL-STD 810H ; 1,5 m (5 pi) sur du béton à une température ambiante conforme à la norme MIL-STD 810H.|Plus de 500 chutes d’une hauteur de 0,5 m (1,64 pi) selon la norme CEI 60068-2-32
- Indices de protection : IP67
- Durée de la garantie : Garantie usine d’un an
- Clavier : Appareil à écran entièrement tactile
- Position de la caméra : Arrière et avant
- Type de système d’exploitation : Android
- Plateforme : Mobility Edge