Terminaux mobiles
CT47
Fonctions
- Candidature
- Transport et logistique, entrepôt, fabrication, opérations sur le terrain
Dimensions
- Dimensions
- 170 mm x 79 mm x 19,2 mm
Scanning Specifications
- Décodage
- Moteur à portée standard S0703 (symbologies de code-barres 1D/2D) Honeywell FlexRange™ N6803 Honeywell FlexRange™ XLR S0803
Network
- Spécifications WLAN
- Certifié Wi-Fi ; certifié Wi-Fi™ 6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO ; Wi-Fi™ 6E (801.11ax) ; simultané double bande (DBS, Dual Band Simultaneous) ; sécurité WLAN IPv4, IPv6 : OUVERT, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (particuliers et entreprises) EAP pris en charge : Compatible TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP et CCX
- Spécifications WWAN
- Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/UE) Compatible AT&T FirstNet Prise en charge LTE avancée : Lien descendant LTE CAT13 jusqu’à 390 Mbit/s Lien ascendant 5G FR1 LTE CAT5 jusqu’à 75 Mbit/s : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 et 79 LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 UMTS/HSPA+ (3G) : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 GSM : 850, 900, 1800, 1900 (quatre bandes) Prise en charge de MIMO 4x4 : 5G : n7, n38, n41, n48, n77, n78 et n79. 4G : B7, B41, B42, B43 et B48
- Spécifications Bluetooth
- 5.2
- Communication sans fil informatique
- 5G et Wi-Fi 6E
Software & Firmware
- Système d'exploitation
- Disponible avec Android 12 et garanti jusqu’à Android 15
Memory & Data
- Mémoire
- 6 Go de RAM DDR4x, 128 Go de mémoire UFS Flash 8 Go de RAM DDR4x, 128 Go de carte microSD Flash UFS accessible par l’utilisateur jusqu’à 2 To (compatible SDXC/SDHC/SDIO)
Hardware
- Taille de l'écran
- 14 cm (5,5 po)
- Processeur
- Qualcomm QCS6490/QCM6490 octa-core cadencé à 2,7 GHz
Electrical
- Types de batteries
- Standard et sans fil
- Type de batterie
- Lithium-ion
Environmental
- Températures d’utilisation
- -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
- Plage de température de stockage
- -30 °C à +70 °C (-22 °F à +158 °F)
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- plus de 2 000 chutes de 1 m (3,28 pi) selon la norme CEI 60068-2-32, plus de 3 500 chutes de 50 cm (1,64 pi) selon la norme CEI 60068-2-32
- Chutes multiples de 2,45 m (8 pi) sur du béton selon MIL-STD-810H ; chutes multiples de 2,75 m (9 pi) sur du béton avec une botte de protection selon MIL-STD-810H
- Indices de protection
- Certifié IP65 et IP68
Service Terms
- Durée de la garantie
- 1 an
Autres
- Plateforme
- Mobility Edge™
- Type de système d’exploitation
- Android
Fonctions
- Candidature
- Transport et logistique, entrepôt, fabrication, opérations sur le terrain
Dimensions
- Dimensions
- 170 mm x 79 mm x 19,2 mm
Scanning Specifications
- Décodage
- Moteur à portée standard S0703 (symbologies de code-barres 1D/2D) Honeywell FlexRange™ N6803 Honeywell FlexRange™ XLR S0803
Network
- Spécifications WLAN
- Certifié Wi-Fi ; certifié Wi-Fi™ 6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO ; Wi-Fi™ 6E (801.11ax) ; simultané double bande (DBS, Dual Band Simultaneous) ; sécurité WLAN IPv4, IPv6 : OUVERT, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (particuliers et entreprises) EAP pris en charge : Compatible TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP et CCX
- Spécifications WWAN
- Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/UE) Compatible AT&T FirstNet Prise en charge LTE avancée : Lien descendant LTE CAT13 jusqu’à 390 Mbit/s Lien ascendant 5G FR1 LTE CAT5 jusqu’à 75 Mbit/s : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 et 79 LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 UMTS/HSPA+ (3G) : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 GSM : 850, 900, 1800, 1900 (quatre bandes) Prise en charge de MIMO 4x4 : 5G : n7, n38, n41, n48, n77, n78 et n79. 4G : B7, B41, B42, B43 et B48
- Spécifications Bluetooth
- 5.2
- Communication sans fil informatique
- 5G et Wi-Fi 6E
Software & Firmware
- Système d'exploitation
- Disponible avec Android 12 et garanti jusqu’à Android 15
Memory & Data
- Mémoire
- 6 Go de RAM DDR4x, 128 Go de mémoire UFS Flash 8 Go de RAM DDR4x, 128 Go de carte microSD Flash UFS accessible par l’utilisateur jusqu’à 2 To (compatible SDXC/SDHC/SDIO)
Hardware
- Taille de l'écran
- 14 cm (5,5 po)
- Processeur
- Qualcomm QCS6490/QCM6490 octa-core cadencé à 2,7 GHz
Electrical
- Types de batteries
- Standard et sans fil
- Type de batterie
- Lithium-ion
Environmental
- Températures d’utilisation
- -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
- Plage de température de stockage
- -30 °C à +70 °C (-22 °F à +158 °F)
Standards & Approvals
- Résistance aux chutes
- plus de 2 000 chutes de 1 m (3,28 pi) selon la norme CEI 60068-2-32, plus de 3 500 chutes de 50 cm (1,64 pi) selon la norme CEI 60068-2-32
- Chutes multiples de 2,45 m (8 pi) sur du béton selon MIL-STD-810H ; chutes multiples de 2,75 m (9 pi) sur du béton avec une botte de protection selon MIL-STD-810H
- Indices de protection
- Certifié IP65 et IP68
Service Terms
- Durée de la garantie
- 1 an
Autres
- Plateforme
- Mobility Edge™
- Type de système d’exploitation
- Android
- Candidature : Transport et logistique, entrepôt, fabrication, opérations sur le terrain
- Dimensions : 170 mm x 79 mm x 19,2 mm
- Décodage : Moteur à portée standard S0703 (symbologies de code-barres 1D/2D) Honeywell FlexRange™ N6803 Honeywell FlexRange™ XLR S0803
- Spécifications WLAN : Certifié Wi-Fi ; certifié Wi-Fi™ 6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO ; Wi-Fi™ 6E (801.11ax) ; simultané double bande (DBS, Dual Band Simultaneous) ; sécurité WLAN IPv4, IPv6 : OUVERT, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (particuliers et entreprises) EAP pris en charge : Compatible TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP et CCX
- Spécifications WWAN : Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/UE) Compatible AT&T FirstNet Prise en charge LTE avancée : Lien descendant LTE CAT13 jusqu’à 390 Mbit/s Lien ascendant 5G FR1 LTE CAT5 jusqu’à 75 Mbit/s : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 et 79 LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 UMTS/HSPA+ (3G) : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 GSM : 850, 900, 1800, 1900 (quatre bandes) Prise en charge de MIMO 4x4 : 5G : n7, n38, n41, n48, n77, n78 et n79. 4G : B7, B41, B42, B43 et B48
- Spécifications Bluetooth : 5.2
- Communication sans fil informatique : 5G et Wi-Fi 6E
- Système d'exploitation : Disponible avec Android 12 et garanti jusqu’à Android 15
- Mémoire : 6 Go de RAM DDR4x, 128 Go de mémoire UFS Flash 8 Go de RAM DDR4x, 128 Go de carte microSD Flash UFS accessible par l’utilisateur jusqu’à 2 To (compatible SDXC/SDHC/SDIO)
- Taille de l'écran : 14 cm (5,5 po)
- Processeur : Qualcomm QCS6490/QCM6490 octa-core cadencé à 2,7 GHz
- Types de batteries : Standard et sans fil
- Type de batterie : Lithium-ion
- Températures d’utilisation : -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
- Plage de température de stockage : -30 °C à +70 °C (-22 °F à +158 °F)
- Résistance aux chutes : plus de 2 000 chutes de 1 m (3,28 pi) selon la norme CEI 60068-2-32, plus de 3 500 chutes de 50 cm (1,64 pi) selon la norme CEI 60068-2-32|Chutes multiples de 2,45 m (8 pi) sur du béton selon MIL-STD-810H ; chutes multiples de 2,75 m (9 pi) sur du béton avec une botte de protection selon MIL-STD-810H
- Indices de protection : Certifié IP65 et IP68
- Durée de la garantie : 1 an
- Plateforme : Mobility Edge™
- Type de système d’exploitation : Android